(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,524円
税込価格
4,976円

爽快感あるブルーの先染めストライプを使用し、襟元は2つボタンのイタリアンカジュ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 素材:
    綿52% ボリエステル48%
  • 詳細カラー:
    ブルー
  • 内容量:
    1着

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
ウエスト(cm)
JANコード
質量(g)
肩幅(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
128
84
84
126
4991714395840
290
53
1着

1個

4,524( 4,976円 )

5日目

4L
135
84
86
135
4991714395857
300
55
1着

1個

4,524( 4,976円 )

5日目

L
116
84
82
110
4991714395826
270
49
1着

1個

4,524( 4,976円 )

5日目

LL
122
84
84
116
4991714395833
280
51
1着

1個

4,524( 4,976円 )

5日目

M
110
82
82
102
4991714395819
260
47
1着

1個

4,524( 4,976円 )

5日目

S
106
80
80
98
4991714395802
250
45
1着

1個

4,524( 4,976円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

爽快感あるブルーの先染めストライプを使用し、襟元は2つボタンのイタリアンカジュアルのデュエポットーニで、形態安定加工が施されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

    クールビズシャツ 半袖クレリック 15054

    クールビズシャツ 半袖クレリック 15054

      ツータックパンツ 861

      ツータックパンツ 861

        メーカー ジーベック ジーベック ビッグボーン
        通常価格 4,524円 3,474円 3,826円
        通常出荷日 5日目   5日目   5日目  
        商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ズボン
        色(系統) -
        季節 春夏 春夏 秋冬
        袖形状 長袖 半袖 -
        仕様 男性用 男性用 男性用

        クールビズシャツ 長袖クレリック 15154のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました