(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,432円
税込価格
3,775円

サックスカラーのストライプが清涼感にあふれ、ラフ過ぎない軽快なお洒落感でビジネ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 素材:
    綿50% ボリエステル50%
  • 詳細カラー:
    サックス
  • 内容量:
    1着

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
ウエスト(cm)
JANコード
質量(g)
肩幅(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
128
84
126
4991714395772
290
53
1着

1個

3,432( 3,775円 )

5日目

4L
135
84
135
4991714395789
300
55
1着

1個

3,432( 3,775円 )

5日目

L
116
84
110
4991714395758
270
49
1着

1個

3,432( 3,775円 )

5日目

LL
122
84
116
4991714395765
280
51
1着

1個

3,432( 3,775円 )

5日目

M
110
82
102
4991714395741
260
47
1着

1個

3,432( 3,775円 )

5日目

S
106
80
98
4991714395734
250
45
1着

1個

3,432( 3,775円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サックスカラーのストライプが清涼感にあふれ、ラフ過ぎない軽快なお洒落感でビジネスシーン・カジュアルシーン両方で活躍でき、形態安定加工が施されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056

クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056

    クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15156

    クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15156

      クールビズシャツ 半袖クレリック 15054

      クールビズシャツ 半袖クレリック 15054

        クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

        クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

          クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

          クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

            クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155

            クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155

              クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055

              クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055

                AZ-43020 半袖カッターシャツ(3035)

                AZ-43020 半袖カッターシャツ(3035)

                  AZ-43069 長袖カッターシャツ

                  AZ-43069 長袖カッターシャツ

                    メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック アイトス アイトス
                    通常価格 3,432円 4,489円 3,474円 4,350円 4,524円 4,350円 3,359円 4,245円 6,702円
                    通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目~   4日目  
                    商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ
                    色(系統) - -
                    季節 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏 - 通年
                    袖形状 半袖 長袖 半袖 長袖 長袖 長袖 半袖 半袖 長袖
                    仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 - -

                    クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました