(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15055-32-S
クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055 クールビズシャツ ハンソデボタンダウン 15055

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,359円
税込単価
3,695円

目立たない先染めストライプ生地を使い、ベーシックなボタンダウンでノーネクタイで...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 素材:
    綿50% ボリエステル50%
  • 詳細カラー:
    シロ
  • 内容量:
    1着

型番

15055-32-S 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番素材カラーサイズ襟回り肩巾胸囲ウエスト腰回り着丈
15055-32-S先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロS37451069810480
15055-32-M先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロM394711010210882
15055-32-L先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロL414911611011484
15055-32-LL先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロLL435112211612084
15055-32-3L先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロ3L455312612612684
15055-32-4L先染めストライプ ポリエステル50%、綿50%シロ4L475513513513584
 
商品情報を表示

15055-32-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
ウエスト(cm)
JANコード
質量(g)
肩幅(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15055-32-S

S
106
80
98
4991714395666
250
45
1着

1個

3,359( 3,695円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

目立たない先染めストライプ生地を使い、ベーシックなボタンダウンでノーネクタイでもネクタイスタイルでも着まわすことができ、形態安定加工が施されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055の型番15055-32-Sのページです。
型番15055-32-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055

クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055

    クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155

    クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15155

      AZ-43020 半袖カッターシャツ(3035)

      AZ-43020 半袖カッターシャツ(3035)

        AZ-43030 半袖カッターシャツ(6040)

        AZ-43030 半袖カッターシャツ(6040)

          AZ-43062 半袖ボタンダウンシャツ

          AZ-43062 半袖ボタンダウンシャツ

            AZ-861206 メンズ半袖ニットボタンダウンシャツ

            AZ-861206 メンズ半袖ニットボタンダウンシャツ

              クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15058

              クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15058

                メーカー ジーベック ジーベック アイトス アイトス アイトス アイトス ジーベック
                通常価格 3,359円 4,350円 4,245円 6,000円 6,743円 5,702円 3,359円
                通常出荷日 5日目   5日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   5日目  
                商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ポロシャツ ワークシャツ
                色(系統) - - -
                季節 春夏 春夏 - - - - 春夏
                袖形状 半袖 長袖 半袖 半袖 半袖 半袖 半袖
                仕様 男性用 男性用 - - - 男性用 男性用

                クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15055のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                15055-32-3L
                15055-32-4L
                15055-32-L
                15055-32-LL
                15055-32-M
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 胸囲
                (cm)
                着丈
                (cm)
                ウエスト
                (cm)
                JANコード 質量(g) 肩幅(cm) 内容量

                3,359円

                ( 3,695円 )
                1個 あり

                5日目

                3L12884126499171439570329053-

                3,359円

                ( 3,695円 )
                1個 あり

                5日目

                4L13584135499171439571030055-

                3,359円

                ( 3,695円 )
                1個 あり

                5日目

                L11684110499171439568027049-

                3,537円

                ( 3,891円 )
                1個 あり

                5日目

                LL12284116499171439569728051-

                3,359円

                ( 3,695円 )
                1個 あり

                5日目

                M11082102499171439567326047-

                春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました