(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クールビズシャツ 半袖クレリック 15054

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クールビズシャツ 半袖クレリック 15054

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,474円
税込価格
3,821円

爽快感あるブルーの先染めストライプを使用し、襟元は2つボタンのイタリアンカジュ...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ワークシャツ
  • 色(系統):
  • 季節:
    春夏
  • 袖形状:
    半袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 素材:
    綿52% ボリエステル48%
  • 詳細カラー:
    ブルー
  • 内容量:
    1着

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
ウエスト(cm)
JANコード
質量(g)
肩幅(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3L
128
84
126
4991714395635
290
53
1着

1個

3,474( 3,821円 )

5日目

4L
135
84
135
4991714395642
300
55
1着

1個

3,474( 3,821円 )

5日目

L
116
84
110
4991714395611
270
49
1着

1個

3,474( 3,821円 )

5日目

LL
122
84
116
4991714395628
280
51
1着

1個

3,474( 3,821円 )

5日目

M
110
82
102
4991714395604
260
47
1着

1個

3,474( 3,821円 )

5日目

S
106
80
98
4991714395598
250
45
1着

1個

3,474( 3,821円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

爽快感あるブルーの先染めストライプを使用し、襟元は2つボタンのイタリアンカジュアルのデュエポットーニで、形態安定加工が施されています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クールビズシャツ 半袖クレリック 15054

クールビズシャツ 半袖クレリック 15054

    クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056

    クールビズシャツ 半袖ボタンダウン 15056

      クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

      クールビズシャツ 長袖クレリック 15154

        クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15156

        クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15156

          クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

          クールビズシャツ 長袖ボタンダウン 15159

            メーカー ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック ジーベック
            通常価格 3,474円 3,432円 4,524円 4,489円 4,350円
            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
            商品分類 ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ ワークシャツ
            色(系統)
            季節 春夏 春夏 春夏 春夏 春夏
            袖形状 半袖 半袖 長袖 長袖 長袖
            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用

            クールビズシャツ 半袖クレリック 15054のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました