(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクトミニサンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

【特長】・220Wのモーターを採用したミニサンダー。・低重心設計で、自由な操作...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体品
  • 無負荷回転数 (min-1):
    16000
  • 電源 (V):
    AC100(50/60Hz)
  • ペーパー寸法(横)(mm):
    140
  • ペーパー寸法(縦)(mm):
    114
  • コード長さ (m):
    3
  • 消費電力 (W):
    220
  • 軌道(mm):
    1.5
  • JANコード:
    4536178040006
  • トラスココード:
    810-9091
  • スイッチタイプ:
    単速
  • ペーパー種類:
    市販
  • 質量(kg):
    1.15
  • 集塵機能:
  • ペーパー取り付け:
    クランプ式、マジックテープ
  • 付属品:
    集塵ダストバック、#80サンドペーパー×2枚、#120サンドペーパー×2枚、ペーパーパンチ
  • 本体サイズ(長さ×幅×高さ):
    140×110×124㎜

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

電源AC100V(50/60Hz)
消費電力220W
回転数16,000回転/分
軌道1.5mm
スイッチタイプ単速
集塵機能
ペーパー種類市販
ペーパーサイズ114×140mm
ペーパー取り付けクランプ式
マジックテープ
本体質量1.15kg
本体サイズ
(長さ×幅×高さ)
140×110×124mm
コード長3m
  • 付属品:集塵ダストバッグ、#80サンドペーパー×2枚、#120サンドペーパー×2枚、ペーパーパンチ
 

【特長】

コンパクトミニサンダー 特長1

タフに使えるDuratex集塵バッグで清潔な作業環境

コンパクトミニサンダー 特長2

220Wのハイパワーで研磨スピード向上

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KA400

1個

8,500( 9,350円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・220Wのモーターを採用したミニサンダー。
・低重心設計で、自由な操作性を実現し、高速回転とハイパワーで効率的な研磨が可能。
・握りやすいソフトラバークリップで長時間の作業でも快適に行えます。
・市販のサンドペーパーも使用できるスマートフィット採用です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトミニサンダーの型番KA400のページです。
型番KA400に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクトミニサンダー

コンパクトミニサンダー

    コンパクトオービタルサンダー

    コンパクトオービタルサンダー

      防じんミニサンダ BO4555

      防じんミニサンダ BO4555

        ランダムオービットサンダ BO5030

        ランダムオービットサンダ BO5030

          防じんミニサンダ BO4565

          防じんミニサンダ BO4565

            ミニサンダ SV12SH

            ミニサンダ SV12SH

              ミニサンダSV12SG

              ミニサンダSV12SG

                オービタルサンダ

                オービタルサンダ

                  仕上サンダ BO3710

                  仕上サンダ BO3710

                    充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

                    充電式ランダムオービットサンダ BO140DRF

                      ダブル仕上サンダ

                      ダブル仕上サンダ

                        充電式ランダムオービットサンダ BO180D

                        充電式ランダムオービットサンダ BO180D

                          ランダムオービットサンダ BO5041

                          ランダムオービットサンダ BO5041

                            メーカー BLACK AND DECKER BLACK AND DECKER マキタ マキタ マキタ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ マキタ
                            通常価格 8,500円 8,500円 11,912円 14,445円 11,582円 15,897円 14,318円 27,491円 11,296円 33,457円 11,798円 42,890円 21,519円
                            通常出荷日 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品 本体品
                            無負荷回転数 (min-1) 16000 7000-15000 14000 12000 14000 14000 14000 6000 11000 11000/9500/7000 7000 11000/9500/7000 4000-12000
                            電源 (V) AC100(50/60Hz) AC100(50/60Hz) AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 AC100 DC14.4 AC100 18 AC100
                            ペーパー寸法(横)(mm) 140 230 140/102 125 96/102 100 140 280/232 228 125 228 125 125
                            ペーパー寸法(縦)(mm) 114 93 114/114 125 96/114 110 114 115/115 93 125 93 125 125

                            コンパクトミニサンダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました