(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱中症応急キット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱中症応急キット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,005円
税込単価
25,306円

【特長】・スポーツ医学専門医と共同開発された本格的な応急キット【用途】・熱中症...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4546564014009
  • トラスココード:
    819-3581
  • 質量(g):
    2400.0
  • 寸法(mm):
    収納バック:350×270×140
  • 内容量:
    1セット

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HO-527

1セット

1個

23,005( 25,306円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポーツ医学専門医と共同開発された本格的な応急キット
【用途】
・熱中症対策に
【付属品】
・収納バッグ×1
・専用冷却剤×8
・冷却剤装着ベルト×4
・チタン三角巾×1
・けい動脈ポケット×1
・熱中症応急携行用マニュアル(両面)×1
・熱中症応急マニュアル掲示用ポスター×1
・熱中症応急マニュアル小冊子×1
・うちわ×2
・貯水槽(1Lまで貯水可能)×1
・保管カード(両面マグネット式)×1
・取扱説明DVD×1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

熱中症応急キットの型番HO-527のページです。
型番HO-527に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱中症応急キット

熱中症応急キット

    ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!

    ユニット 桃太郎旗 熱中症を防ごう!

      熱中症予報板

      熱中症予報板

        メーカー ユニット ユニット ユニット
        通常価格 23,005円 2,554円 6,200円
        通常出荷日 6日目   4日目   2日目  
        商品タイプ その他 その他 標識
        JANコード 4546564014009 4582183907193 4582183905168
        トラスココード 819-3581 485-3032 451-9442
        質量(g) 2400.0 60 1200
        寸法(mm) 収納バック:350×270×140 1500×450(縦×横) 600×450×0.5厚

        熱中症応急キットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました