(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーキー・ギア ケブラータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MG19
マーキー・ギア ケブラータイプ マーキー ギア ケブラータイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,962円
税込単価
2,158円

【特長】・リングにカギを付け本体を腰に付ければ、鍵の紛失・盗難防止になります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • オプション:
    キーホルダー
  • カラー:
    ブラック
  • 内容量:
    1個

Loading...

 
カタログを表示

MG19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
パッケージサイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MG19

MG19

本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、伸縮:ナイロン
150×60
4953759100810
1個

1個

1,962( 2,158円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングにカギを付け本体を腰に付ければ、鍵の紛失・盗難防止になります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキー・ギア ケブラータイプの型番MG19のページです。
型番MG19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキー・ギア ケブラータイプ

マーキー・ギア ケブラータイプ

    インポートキーパーツ

    インポートキーパーツ

      マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ

      マーキー・ギア ステンレスワイヤータイプ

        2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)

        2.0 x 130mm キーワイヤー(ステンレス製)

          1180mm キーキャリー(ケブラーコード)

          1180mm キーキャリー(ケブラーコード)

            マーキーギア MG-15

            マーキーギア MG-15

              メーカー 大一鋼業 大一鋼業 大一鋼業 エスコ エスコ 大一鋼業
              通常価格 1,962円 223円 2,969円 640円 4,110円 3,002円
              通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ その他 - - - その他 -
              オプション キーホルダー - - - キーホルダー -
              カラー ブラック - - - - -
              内容量 1個 - - - - -

              マーキー・ギア ケブラータイプのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              MG18
              MG20
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              材質 パッケージサイズ
              (mm)
              JANコード 内容量

              3,625円

              ( 3,988円 )
              1個 あり

              3日目

              本体:スチール ケブラーコード 120cm伸縮195×1204953759100926-

              2,420円

              ( 2,662円 )
              1個 あり

              3日目

              本体:ポリカーボネイト、リング:鉄、伸縮:ナイロン165×954953759100827-

              キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました