(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スッポンフック 丸(200個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スッポンフック 丸(200個入)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,196円 10,526円
税込単価
12,316円 11,579円

ホットメルトボンドで壁面に取り付けるフック。【特長】・外壁に取り付けする事が出...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 耐荷重(kg):
    5
  • 材質:
    スチロール樹脂
  • 内容量:
    1ケース(4個×200セット)

型番

S10W200 解除

Loading...

スッポンフック 丸 200個の特長

炎であぶるだけで簡単接着

炎であぶるだけで簡単接着
※火の取り扱いには十分ご注意ください。

製品のパッケージ画像

製品のパッケージ画像

接着方法

接着方法の手順

接着方法の手順

  • 1.フックを斜めにして炎などで全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かす。
  • 2.すぐに取り付け場所へ溶けた接着剤が全体的にはみ出す位に強く押し付ける。
  • 3.接着剤がはみ出ることによりフックを抱き込み、より効果的に威力が発揮される。

製品仕様

  • カラー:ホワイト/パステルブルー/パステルグリーン
    パステルピンク/パステルイエロー/ベージュ
  • 材質:スチロール樹脂
  • 耐荷重:5kg
  • パッケージサイズ:150×85mm

接着のしくみ
すっぽんフックは熱で接着剤を溶かして強力に接着するタイプ。
※火の取り扱いには十分ご注意ください。
主な設置場所
モルタル、ブロック、コンクリート、スチール、木部など幅広くご利用可能。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S10W200

S10W200

ホワイト
4953759102197
1ケース(4個×200セット)

1個

11,196円

10,526

( 11,579円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホットメルトボンドで壁面に取り付けるフック。
【特長】
・外壁に取り付けする事が出来る。
・スッポンの様に一度ついたら離れない。
【用途】
・ガレージや倉庫などの作業場に最適。
・ほとんどの壁面で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スッポンフック 丸(200個入)の型番S10W200のページです。
型番S10W200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スッポンフック 丸(200個入)

スッポンフック 丸(200個入)

    スッポンフック 角(200個入)

    スッポンフック 角(200個入)

      マグネットフック(白/黄)

      マグネットフック(白/黄)

        スッポンフック ステン 200個

        スッポンフック ステン 200個

          メーカー 大一鋼業 大一鋼業 エスコ 大一鋼業
          通常価格 11,196円 22,209円 800円 22,209円
          通常出荷日 3日目   3日目   1日目   当日出荷可能 3日目  
          商品タイプ 粘着テープ 粘着テープ - 粘着テープ
          耐荷重(kg) 5 5 - 5
          材質 スチロール樹脂 スチロール樹脂、ステンレス - ステンレス
          内容量 1ケース(4個×200セット) 1ケース(3個×200セット) - 1ケース(3個×200セット)

          スッポンフック 丸(200個入)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          フックカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました