(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スッポンフック ダエン 200個

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スッポンフック ダエン 200個

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,988円 17,989円
税込単価
21,987円 19,788円

【特長】・特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます。・1ケース(3個×2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘着テープ
  • 耐荷重(kg):
    5
  • JANコード:
    4953759102364
  • 材質:
    ステンレス
  • 内容量:
    1ケース(3個×200セット)

型番

S18M200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S18M200

S18M200

1ケース(3個×200セット)

1個

19,988円

17,989

( 19,788円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます。
・1ケース(3個×200セット)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スッポンフック ダエン 200個の型番S18M200のページです。
型番S18M200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スッポンフック ダエン 200個

スッポンフック ダエン 200個

    φ50x 8mm マグネットフック

    φ50x 8mm マグネットフック

      マグネットフック(専用ハンガー付属)

      マグネットフック(専用ハンガー付属)

        メーカー 大一鋼業 エスコ エスコ
        通常価格 19,988円 830円 2,569円
        通常出荷日 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ 粘着テープ - -
        耐荷重(kg) 5 - -
        JANコード 4953759102364 - -
        材質 ステンレス - -
        内容量 1ケース(3個×200セット) - -

        スッポンフック ダエン 200個のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        フックカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました