(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニップルマックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニップルマックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,361円
税込単価
17,997円

【特長】・任意長さの短ニップルの加工に!・端材もムダなく長さも自在!!・ねじ切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ切り機用パーツ
  • 本体・関連商品:
    関連商品
  • 寸法:
    1"
  • JANコード:
    4991756162325
  • トラスココード:
    829-1443
  • 質量(g):
    600
  • 材質1:
    鋼材
  • サイズ:
    1
  • 品名:
    ニップルマックス1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内面ライニング管は不可。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

ニップルマックス 規格表01

使用方法・使用事例

使用事例

ニップルマックス 使用例01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

36120

1個

16,361( 17,997円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意長さの短ニップルの加工に!
・端材もムダなく長さも自在!!
・ねじ切機に装着するだけで任意の長さの短ニップルの加工が可能。
・両短ニップルの加工も可能。
・他メーカーのねじ切機にも使用可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 内面ライニング管は不可。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニップルマックスの型番36120のページです。
型番36120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニップルマックス

ニップルマックス

    ダイヘッド・チェーザ

    ダイヘッド・チェーザ

      メーカー アサダ 松阪商事
      通常価格 16,361円 14,500円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ ねじ切り機用パーツ ねじ切り機
      本体・関連商品 関連商品 本体
      寸法 1" -
      JANコード 4991756162325 -
      トラスココード 829-1443 -

      ニップルマックスのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました