(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BRFW10013
ブレイドホイル 穴あき ナイロンディスク

ブレイドホイル 穴あき BRFW10013

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,356円
税込単価
1,492円

【特長】・そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売の専用アーバーに装着して...

詳細情報を確認する

型番

BRFW10013 解除

Loading...

BRFW10013 の仕様・寸法情報

型番
直径(mm)
軸径(mm)
最高使用回転数(min-1(r.p.m))
適正使用回転数(min-1(r.p.m))
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRFW10013

100
13
8000
6000
306-8196
10

5個

1,356( 1,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・そのまま卓上グラインダーに取り付けたり、別売の専用アーバーに装着して6チャックのグラインダーに取り付けて作業してください。
・鳥の巣構造が空冷効果を発揮してヤケを抑えます。
【用途】
・ガンコなサビ落とし
・金属表面のクリーニング
・付着物や塗料はがし

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

取り付け工具:両頭グラインダー、電気ドリル、ハンドグラインダー

 
型番直径×幅×軸径
(mm)
最高使用回転数/適正使用回転数粒度
BRFW501350×13×616,000r.p.m./12,000r.p.m.36
BRFW751375×13×610,500r.p.m./8,000r.p.m.
BRFW10013100×13×138,000r.p.m./6,000r.p.m.

カタログ

 

Loading...

BRFW10013で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレイドホイル 穴あきの型番BRFW10013のページです。
型番BRFW10013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブレイドホイル 穴あき

ブレイドホイル 穴あき

    “軸付フラップ”(金具なし・軸径3mm)

    “軸付フラップ”(金具なし・軸径3mm)

      “ブレイドホイル”(軸径6mm)

      “ブレイドホイル”(軸径6mm)

        “ファイバーサンダー”(軸径3MM)

        “ファイバーサンダー”(軸径3MM)

          “スリット研磨輪”ハンドタイプ

          “スリット研磨輪”ハンドタイプ

            クッションコーン

            クッションコーン

              クッションポリッシャー

              クッションポリッシャー

                フラップホイール(軸径6mm)

                フラップホイール(軸径6mm)

                  カップディスク

                  カップディスク

                    まとめ買い フラップホイル 50×25×軸径6mm #120 (50個入)

                    まとめ買い フラップホイル 50×25×軸径6mm #120 (50個入)

                      リューター 軸付フェルトバフ F3615

                      リューター 軸付フェルトバフ F3615

                        ポリッシュサンダー

                        ポリッシュサンダー

                          布バフ

                          布バフ

                            メーカー イチグチ ムラコ イチグチ ナカニシ イチグチ 柳瀬 クロダブラシ トラスコ中山 柳瀬 トラスコ中山 日本精密機械工作 ナカニシ ナカニシ
                            通常価格 415円 598円 1,148円 4,500円 6,300円 139円 977円 2,534円 660円 23,687円 2,990円 4,200円 4,752円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            用途 研磨 研磨 研磨 研磨 研磨 - 研磨 研磨 研磨 研磨 磨き 磨き 磨き
                            種類 ホイール フラップホイール ホイール ホイール - - ホイール フラップホイール フラップホイール フラップホイール バフ バフ バフ
                            材質 ナイロン系 - ナイロン系 ナイロン系 - - ナイロン系 - - - フェルト ナイロン系 研磨布・布
                            幅(mm) 13 5 - - 150 50 - - - - 25 - 7
                            粒度(#) 36 - 36 / 36相当 - 180 - - - - - - - -

                            ブレイドホイル 穴あきのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BRFW5013
                            BRFW7513
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?直径
                            (mm)
                            軸径
                            (mm)
                            最高使用回転数
                            (min-1(r.p.m))
                            適正使用回転数
                            (min-1(r.p.m))
                            トラスココード

                            415円

                            ( 457円 )
                            20個 あり

                            1日目

                            105061600012000306-8170

                            932円

                            ( 1,025円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            10756105008000306-8188

                            軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました