(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SDF15106-180
“スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) フラップホイール ジクケイ6MM

“スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm) SDF15106-180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,353円
税込単価
5,888円

【特長】・ダイヤモンドシートをフラップホイルに加工しました。・従来のダイヤモン...

詳細情報を確認する

型番

SDF15106-180 解除

Loading...

SDF15106-180 の仕様・寸法情報

型番
直径(mm)
幅(mm)
粒度(#)
最高使用回転数(min-1(r.p.m))
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDF15106-180

15
10
180
10000
382-6538
-
-
10

1個

5,353( 5,888円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンドシートをフラップホイルに加工しました。
・従来のダイヤモンド砥石にはない、やさしいあたりを実現しています。
・また、空冷効果が動きますので乾式でご利用いただけます。
【用途】
・セラミック、超硬、石材、難削材の研削、研磨

カタログ

 

SDF15106-180で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm)の型番SDF15106-180のページです。
型番SDF15106-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm)

“スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm)

    スーパーダイヤフラップ 軸径3mm

    スーパーダイヤフラップ 軸径3mm

      ダイヤマイクロフラップ

      ダイヤマイクロフラップ

        “ダイヤ軸付フラップホイール”(オールダイヤタイプ・軸径3mm)

        “ダイヤ軸付フラップホイール”(オールダイヤタイプ・軸径3mm)

          メーカー イチグチ イチグチ イチグチ トラスコ中山
          通常価格 3,805円 2,587円 2,300円 2,170円
          通常出荷日 1日目   2日目~   2日目~   1日目  
          用途 研磨 研磨 研磨 研磨
          種類 軸付フラップ フラップホイール ホイール フラップホイール
          軸径(mm) 6 3 3 3
          軸長(mm) 40 - 30 -

          “スーパーダイヤフラップ”(軸径6mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          SDF15106-400
          SDF30106-180
          SDF30106-400
          SDF50206-180
          SDF50206-400
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?直径
          (mm)

          (mm)
          粒度
          (#)
          最高使用回転数
          (min-1(r.p.m))
          トラスココード JANコード 質量(g)

          3,805円

          ( 4,186円 )
          1個 あり

          1日目

          10151040010000382-6546--

          10,081円

          ( 11,089円 )
          1個 あり

          1日目

          10301018015000382-6554--

          7,986円

          ( 8,785円 )
          1個 あり

          1日目

          10301040015000382-6562495198925133314.000

          53,918円

          ( 59,310円 )
          1個 -

          1日目

          10502018015000382-6571495198925141844.000

          35,519円

          ( 39,071円 )
          1個 -

          1日目

          10502040015000382-6589--

          軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました