(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BRW5013
“ブレイドホイル”(軸径6mm) ナイロンジクツキホイール

“ブレイドホイル”(軸径6mm) BRW5013

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,165円 1,010円
税込単価
1,282円 1,111円

【特長】・特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用し...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    研磨
  • 種類:
    ホイール
  • 材質:
    ナイロン系
  • 直径(mm):
    50
  • 軸径(mm):
    6
  • 粒度(#):
    36 / 36相当
  • 適正使用回転数(min-1(r.p.m)):
    12000
  • 材質1:
    シリコンカーバイト
  • 最高使用回転数(rpm):
    16000
  • 軸長(mm):
    39
  • 色:

型番

BRW5013 解除

Loading...

BRW5013 の仕様・寸法情報

型番
幅(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BRW5013

13
407-0194
4951989340167
23.000
10

10個

1,165円

1,010

( 1,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。下地を彫らずに表面だけをクリーニングする作業に最適です。
【用途】
・ガンコなサビ落とし
・金属表面のクリーニング
・付着物や塗料はがし

商品情報

製品特長・仕様

規格表

“ブレイドホイル”(軸径6mm) 規格表

カタログ

 

Loading...

BRW5013で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ブレイドホイル”(軸径6mm)の型番BRW5013のページです。
型番BRW5013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“ブレイドホイル”(軸径6mm)

“ブレイドホイル”(軸径6mm)

    ポリッシュサンダー

    ポリッシュサンダー

      ファミーホイール 100X25X6

      ファミーホイール 100X25X6

        軸付コットンホイール

        軸付コットンホイール

          スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

          スポンジサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

            “ファイバーサンダー”(軸径3MM)

            “ファイバーサンダー”(軸径3MM)

              フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6

              フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6

                ファイバーサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

                ファイバーサンダー(研磨砥粒入り) 軸径φ3.0

                  メーカー イチグチ ナカニシ ミユキ産業 柳瀬 ナカニシ ナカニシ トラスコ中山 ナカニシ
                  通常価格 1,148円 4,200円 2,008円 1,358円 3,385円 4,500円 7,072円 1,700円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  用途 研磨 磨き - 磨き 研磨 研磨 磨き 研磨
                  種類 ホイール バフ - バフ フラップホイール ホイール バフ フラップホイール
                  材質 ナイロン系 ナイロン系 - コットン(綿・ネル・錦糸) - ナイロン系 フェルト -
                  直径(mm) 50 - 100 - - - 50 -
                  軸径(mm) 6 - 6 6 3 3 6 3

                  “ブレイドホイル”(軸径6mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BRW5026
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?
                  (mm)
                  トラスココード JANコード 質量(g)

                  1,148円

                  ( 1,263円 )
                  10個 あり

                  1日目

                  1026407-0208495198934017438.000

                  軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました