(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:IP-06-60
インサイドポリシャー ケンマバンド ジクツキトイシ

インサイドポリシャー IP-06-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
603円
税込単価
663円

【特長】・遠心力で傘状の研磨布が広がり、内面のバリ取りをワンパスで行います。・...

詳細情報を確認する

型番

IP-06-60 解除

Loading...

IP-06-60 の仕様・寸法情報

型番
直径(mm)
軸径(mm)
粒度(#)
最高使用回転数(min-1(r.p.m))
トラスココード
研磨範囲(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IP-06-60

15
3
60
12000
397-2089
12~18
10

10個

603( 663円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遠心力で傘状の研磨布が広がり、内面のバリ取りをワンパスで行います。
・円錐型をしているので、回転させたまま管へ插入することが可能です。
【用途】
・管まわりの丸め。
・パイプの内面研磨。

商品情報

カタログ

 

Loading...

IP-06-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイドポリシャーの型番IP-06-60のページです。
型番IP-06-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インサイドポリシャー

インサイドポリシャー

    MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型

    MURAKO フェルトミニホイール 外径6幅12軸径3 砲弾型

      メーカー イチグチ ムラコ
      通常価格 603円 630円
      通常出荷日 1日目   6日目  
      用途 研磨 磨き
      種類 フラップホイール バフ

      インサイドポリシャーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      IP-06-180
      IP-06-240
      IP-06-320
      IP-06-80
      IP-10-100
      IP-10-120
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?直径
      (mm)
      軸径
      (mm)
      粒度
      (#)
      最高使用回転数
      (min-1(r.p.m))
      トラスココード 研磨範囲
      (mm)

      603円

      ( 663円 )
      10個 あり

      1日目

      1015318012000397-204612~18

      630円

      ( 693円 )
      10個 あり

      1日目

      1015324012000397-205412~18

      630円

      ( 693円 )
      10個 あり

      1日目

      1015332012000397-206212~18

      630円

      ( 693円 )
      10個 あり

      1日目

      101538012000397-209712~18

      700円

      ( 770円 )
      10個 あり

      1日目

      1020610012000397-210118~35

      700円

      ( 770円 )
      10個 あり

      1日目

      1020612012000397-211918~35

      軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました