(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スカットディスク(N)φ50 Z【50個入り】

スカットディスク(N)φ50 Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,400円
税込価格
11,440円

【特長】・日頃よりご愛顧いただいておりますスカットディスクをリニューアルいたし...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
776-6882

50パック

50個入り

10,400( 11,440円 )

2日目

60
776-6891

50パック

50個入り

10,400( 11,440円 )

2日目

80
776-6904

50パック

50個入り

10,400( 11,440円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日頃よりご愛顧いただいておりますスカットディスクをリニューアルいたしました。
・バックアップ補強により、バランスの取れた研磨作業と長寿命化を実現しました。
・ワイドな品揃えと、硬さの選べるゴム製のホルダーにより様々な作業にお使い頂けます。
【用途】
・鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 適合ツール:アングルグラインダー、電気ドリル、ディスクグラインダー
  • 直径:50mm
  • 砥材:Z
  • 最高使用回転数:20,000r.p.m.
  • 粒度:40、60、80

※ディスクグラインダーでご使用になる場合は、アダプター-SKDが必要です。

使用方法・使用事例

使用事例

スカットディスク(N) A 使用事例01

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スカットディスク(N)φ50 Z

スカットディスク(N)φ50 Z

    スカットディスク(N)φ25 Z

    スカットディスク(N)φ25 Z

      スカットディスク(N)φ38 Z

      スカットディスク(N)φ38 Z

        スカットディスク(N) Z

        スカットディスク(N) Z

          スカットディスク(N) S/C SKDFB38

          スカットディスク(N) S/C SKDFB38

            スカットディスク(N) S/C SKDFB50

            スカットディスク(N) S/C SKDFB50

              3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

              3Mキュービトロン TSディスク(ステンレス用)

                キュービトロン TSディスク

                キュービトロン TSディスク

                  スカットディスク(N) B/B

                  スカットディスク(N) B/B

                    レストアサンダー 100×16mm

                    レストアサンダー 100×16mm

                      ペッタンユニロン(ミニディスク用)

                      ペッタンユニロン(ミニディスク用)

                        3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)

                        3MキュービトロンII“ファイバーディスク”(ステンレス用)

                          3M[[TM上]]スコッチ・ブライト[[TM上]]“CNSユニホイール”

                          3M[[TM上]]スコッチ・ブライト[[TM上]]“CNSユニホイール”

                            メーカー イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ イチグチ スリーエムジャパン スリーエムジャパン イチグチ 柳瀬 柳瀬 スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 10,400円 6,950円 8,400円 263円 243円 257円 411円 365円 152円 625円 219円 288円 2,910円
                            通常出荷日 2日目   2日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー サンダー用ペーパー サンダー用ペーパー ディスクペーパー ディスクペーパー
                            被削材 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 ステンレス鋼 / 鋳鉄 - - - - - - - ステンレス鋼 -
                            外径(mm) 50 25 38 75 38 50 - - - 100 - 102 -
                            砥粒 Z Z Z Z S/C S/C - - B/B - - セラミック -
                            最高使用回転数(rpm) 20000 24000 20000 15000 20000 20000 - - - - - - -

                            スカットディスク(N)φ50 Zのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました