(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,734円 ~ 34,842円
税込価格
18,407円 ~ 38,326円

スタンダードな静止表面温度センサ。【特長】・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • パイプ形状と接触板の向き:
    ストレート
  • コードの長さ(m):
    1
  • コードの種類:
    標準コード

(i)ご注意

  • 表面温度センサは測定対象に垂直に当ててください、傾いていたり浮いていたりすると温度が低く計測されてしまう可能性があります。

型番

未確定191件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

他形状については以下をご覧ください。
45°
90°エルボ
90°パイプR曲げ

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

A-*1*/A-*2*/A-*3*/A-*4*/A-17*
形名 *1A-*1*A-*2*A-*3*A-*4*A-17*
熱電対種タイプEまたはK
使用温度範囲 *2-50~300℃-50~400℃-50~500℃-50~800℃-50~500℃
許容差 *30℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
100℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
200℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
300℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
400℃-±3.0℃±3.0℃±3.0℃±3.0℃
500℃--±3.8℃±3.8℃±3.8℃
600℃---±9.0℃-
700℃---±10.5℃-
800℃---±16.0℃-
許容差の算出方法
t:温度(℃)
使用温度範囲において
1)0℃以上500℃以下:±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値
2)500℃超700℃以下:±(0.015×|t|)℃
3)700℃超800℃以下:±(0.02×|t|)℃
応答速度 *41.5秒
耐久性 *575,000回以上
パイプ材質ステンレス(SUS316)
グリップ材質ポリアセタール
一般(メーカー)校正の温度範囲0~300℃0~400℃0~500℃0~800℃0~500℃
JCSS校正の温度範囲本製品はJCSS校正をおこなっておりません

A-*5*/A-*6*

形名 *1A-*5*A-*6*
熱電対種タイプEまたはK
使用温度範囲 *2-50~200℃-50~300℃
許容差 *30℃±2.5℃±2.5℃
100℃±2.5℃±2.5℃
200℃±4.0℃±4.0℃
300℃-±6.0℃
許容差の算出方法
t:温度(℃)
使用温度範囲において
1) 0℃以上300℃以下:±2.5℃または±(0.02×|t|)℃の大きい方の値
応答速度 *43.5秒
耐久性 *575,000回以上
パイプ材質ステンレス(SUS316)
グリップ材質ポリアセタール
一般(メーカー)校正の温度範囲0~200℃0~300℃
JCSS校正本製品はJCSS校正を行っておりません
  • *1形名の*には形名選択できる数字が入ります。なお、熱電対種以降の形名は省略。
  • *2使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
  • *3許容差は、静止している平滑な金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定。
  • *4応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させたときに99%応答する時間を示す。
  • *5耐久性は、300℃または使用温度範囲上限の低い方の温度の静止している平滑な金属表面に機械的に接触させたときに、許容差内で温度測定できた回数を示す。

代表的な製品

タイプEの場合(A-231E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-231K-**-1-TC1-ASP)
製品画像

製品画像

使用温度範囲-50~500℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
タイプEの場合(A-241E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-241K-**-1-TC1-ASP)
製品画像

製品画像

使用温度範囲-50~800℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
タイプEの場合(A-233E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-233K-**-1-TC1-ASP)
製品画像

製品画像

使用温度範囲-50~500℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
タイプEの場合(A-234E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-234K-**-1-TC1-ASP)
製品画像

製品画像

使用温度範囲-50~500℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
タイプEの場合(A-231E-**-0-TC1-W)/タイプKの場合(A-231K-**-0-TC1-W

製品画像

使用温度範囲-50~500℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
耐久性7.5万回以上
タイプEの場合(A-331E-**-1-TC1-ASP)/タイプKの場合(A-331K-**-1-TC1-ASP)
製品画像

製品画像

使用温度範囲-50~500℃
許容差±2.5℃(100℃金属表面における許容差)
応答速度1.5秒
応答速度7.5万回以上

選定サポート情報

モデルナンバー早見表
型番表示形式対応図

型番表示形式対応図

(1)ヘッドサイズ1φ27mm
2φ15mm
3φ12mm
(2)ガード材質と接触板のコーティング1ふっ素樹脂ガード(低温用)
2ポリイミドガード(高温用)
3ステンレスガード(標準用)
4ステンレスガード(高温用)※1
5ふっ素樹脂ガード 非接地(低温用)
6ポリイミドガード 非接地(高温用)
7ガードなし(A-1**のみ)
(3)パイプ形状と接触板の向き1ストレート
245°接触板と長手方向が、パイプに対して平行
390°(パイプR曲げ)接触板と長手方向が、パイプに対して平行
490°(エルボ使用)接触板と長手方向が、パイプに対して平行
545°接触板と長手方向が、パイプに対して直角
690°(パイプR曲げ)接触板と長手方向が、パイプに対して直角
790°(エルボ使用)接触板と長手方向が、パイプに対して直角
(4)熱電対の種類EタイプE
KタイプK
(5)パイプの長さ0030mm
01100mm
02~10200mm~1,000mm
(6)グリップの有無1グリップあり
0グリップなし
(7)コードの種類TC標準コード
コードの長さ11m
22m
(8)プラグ形状ASP標準プラグ
W切りっぱなし

※この表はモデルナンバーの説明です。全てのタイプの取り扱いがあることを保証するものではありません。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
使用温度範囲(℃)
詳細タイプ
ヘッドサイズ(直径)(mm)
パイプの長さ(mm)
グリップ
プラグ形状
ガードの材質とエレメントのコーティング
許容差(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-50~300
タイプE
27
30
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・接地)
±2.5

1個

19,099( 21,009円 )

9日目

-50~300
タイプE
27
100
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・接地)
±2.5

1個

18,038( 19,842円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
200
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・接地)
±2.5

1個

18,782( 20,660円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
300
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・接地)
±2.5

1個

19,527( 21,480円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・接地)
±2.5

1個

24,743( 27,217円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
30
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・接地)
±2.5

1個

17,293( 19,022円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
100
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・接地)
±2.5

1個

18,038( 19,842円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
200
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・接地)
±2.5

1個

18,782( 20,660円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
300
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・接地)
±2.5

1個

19,527( 21,480円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・接地)
±2.5

1個

24,743( 27,217円 )

8日目

-50~400
タイプE
27
30
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0

1個

23,996( 26,396円 )

8日目

-50~400
タイプE
27
100
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0

1個

24,743( 27,217円 )

8日目

-50~400
タイプE
27
200
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0

1個

25,486( 28,035円 )

8日目

-50~400
タイプE
27
300
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0

1個

26,232( 28,855円 )

8日目

-50~400
タイプE
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0

1個

31,938( 35,132円 )

8日目

-50~400
タイプK
27
30
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0

1個

23,996( 26,396円 )

8日目

-50~400
タイプK
27
100
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0

1個

24,743( 27,217円 )

8日目

-50~400
タイプK
27
200
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0

1個

25,486( 28,035円 )

8日目

-50~400
タイプK
27
300
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0

1個

26,232( 28,855円 )

8日目

-50~400
タイプK
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0

1個

31,938( 35,132円 )

8日目

-50~500
タイプE
27
30
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(標準・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8

1個

19,099( 21,009円 )

9日目

-50~500
タイプE
27
100
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(標準・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8

1個

19,268( 21,195円 )

8日目

-50~500
タイプE
27
200
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(標準・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8

1個

18,782( 20,660円 )

8日目

-50~500
タイプE
27
300
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(標準・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8

1個

19,527( 21,480円 )

8日目

-50~500
タイプE
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(標準・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8

1個

24,743( 27,217円 )

8日目

-50~500
タイプK
27
30
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(標準・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8

1個

16,734( 18,407円 )

8日目

-50~500
タイプK
27
100
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(標準・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8

1個

18,038( 19,842円 )

8日目

-50~500
タイプK
27
200
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(標準・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8

1個

18,782( 20,660円 )

8日目

-50~500
タイプK
27
300
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(標準・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8

1個

19,527( 21,480円 )

8日目

-50~500
タイプK
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(標準・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8

1個

24,743( 27,217円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
30
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
100
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
200
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

23,626( 25,989円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
300
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

29,352( 32,287円 )

8日目

-50~800
タイプE
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

29,865( 32,852円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
30
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
100
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

22,879( 25,167円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
200
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

23,626( 25,989円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
300
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

24,370( 26,807円 )

8日目

-50~800
タイプK
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ステンレス(SUS303)ガード(高温・接地)
0~300:±2.5/400:±3.0/500:±3.8/600:±9.0/700:±10.5/800:±16.0

1個

29,865( 32,852円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
30
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

19,900( 21,890円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
100
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

20,644( 22,708円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
200
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

21,389( 23,528円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
300
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
タイプE
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

27,376( 30,114円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
30
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

19,900( 21,890円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
100
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

20,644( 22,708円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
200
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

21,389( 23,528円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
300
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

22,135( 24,349円 )

8日目

-50~200
タイプK
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ふっ素樹脂ガード(低温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0

1個

27,376( 30,114円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
30
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

26,604( 29,264円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
100
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

27,376( 30,114円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
200
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

28,205( 31,026円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
300
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

29,035( 31,939円 )

8日目

-50~300
タイプE
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

34,842( 38,326円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
30
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

26,604( 29,264円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
100
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

27,376( 30,114円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
200
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

28,205( 31,026円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
300
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

29,035( 31,939円 )

8日目

-50~300
タイプK
27
1000
グリップあり
標準プラグ
ポリイミドガード(高温用・非接地)
0~100:±2.5/200:±4.0/300:±6.0

1個

34,842( 38,326円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな静止表面温度センサ。
【特長】
・応答速度僅か1.5秒、作業時間をさらに効率的に。
・MAX800℃まで測定可能。
【用途】
・アルミ・樹脂など金型の温度計測に。
・ビュレット温度計測やパス間温度計測に。
・ホットプレート・鉄板の温度計測に。
・アスファルトの敷設時の温度管理に。

(i)ご注意

  • 表面温度センサは測定対象に垂直に当ててください、傾いていたり浮いていたりすると温度が低く計測されてしまう可能性があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレート

    ネジ止め温度センサ SCシリーズ

    ネジ止め温度センサ SCシリーズ

      テストリードセット TL223

      テストリードセット TL223

        プローブ・テストリード TL75

        プローブ・テストリード TL75

          ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

          ヒートパイプ用温度センサ VAシリーズ

            ハンディ湿度計温度計用センサー HMP77B

            ハンディ湿度計温度計用センサー HMP77B

              ハンディ湿度計温度計用センサー HMP75

              ハンディ湿度計温度計用センサー HMP75

                ハンディ湿度計温度計用センサー HMP76

                ハンディ湿度計温度計用センサー HMP76

                  ハンディ湿度計温度計用ソフトウェア MI70LINK

                  ハンディ湿度計温度計用ソフトウェア MI70LINK

                    デジタル温度計用 各種センサー 0613シリーズ

                    デジタル温度計用 各種センサー 0613シリーズ

                      メーカー 安立計器 安立計器 東京硝子器械 東京硝子器械 安立計器 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                      通常価格 16,734円 8,704円 16,000円 9,200円 24,399円 285,463円 143,505円 192,680円 26,000円 16,000円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   9日目   8日目   15日目   19日目   19日目   12日目   8日目~  
                      商品タイプ その他アクセサリ 熱感知センサー - - 熱感知センサー - - - - -
                      防滴・防水機能 なし - - - - - - - - -
                      パイプ形状と接触板の向き ストレート - - - - - - - - -
                      コードの長さ(m) 1 - - - - - - - - -
                      コードの種類 標準コード - - - - - - - - -

                      静止表面用温度センサ A形シリーズ ストレートのレビュー

                      評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー

                      高評価レビュー

                      加熱温度管理用に使用しています
                      評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                      当社の製品は鋼板の上で加熱しています。今まで使用していた物が壊れたので2タイプを購入しました。一つは今までと同じ90度パイプR曲げタイプ、もう一つは90度エルボタイプとしました。90度エルボタイプはすき間の狭い個所を測れて便利です。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      加熱温度管理用に使用しています
                      評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                      当社の製品は鋼板の上で加熱しています。今まで使用していた物が壊れたので2タイプを購入しました。一つは今までと同じ90度パイプR曲げタイプ、もう一つは90度エルボタイプとしました。90度エルボタイプはすき間の狭い個所を測れて便利です。

                      もっと読む 閉じる

                      1が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      計測用
                      評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                      この商品は社内で温度計測のために購入・使用しているものです。通常使いできる表面温度測定用として便利な商品だと思います。測定温度範囲も適度に広く、許容差も測定に影響ない範囲の上に応答速度も速く、作業性もいいので、大変重宝しています。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q JCSS校正は可能ですか?
                      A
                      JCSSに表面温度に関する規格がないため対応できません。一般校正なら対応可能です。

                      温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました