【特長】・WEシリーズはセンサ自体の重さにより、計測対象に置くだけで計測できる...
各部名称
ASP 標準プラグ(熱電対同種金属)
使用温度範囲*1 | -50~250℃ |
---|---|
許容差*2 | 0℃以上250℃以下:±2.5℃ |
応答速度*3 | 1秒 |
耐久性*4 | 5万回以上 |
へッドサイズと使用温度範囲 | φ20×34mm -50~250℃ グリップなし |
ガード材質 | ふっ素樹脂 |
本体材質 | SUS303 |
熱電対の種類 | タイプEまたはタイプK |
コードの種類 | 標準コード:TS(外径2.3mm,シリコンゴム被覆,耐熱240℃) |
コードの長さ | 標準:1m |
プラグ形状 | ASP |
一般(メーカー)校正の温度範囲*5 | 0~250℃ |
JCSS校正の温度範囲*6 | 本製品はJCSS校正を行っておりません。 |
修理 | 修理できます。 |
【特長】
・WEシリーズはセンサ自体の重さにより、計測対象に置くだけで計測できるセンサです。
・用途に合わせて項目を自由に組み合わせることができます。
・測定物に置くだけで簡単に正確な温度測定が可能。
【用途】
・ホットプレートや鉄板等の表面温度計測に。
・高温表面の温度分布の計測に。