【特長】・MGシリーズは装置・金型表面等、磁石で固定できる面での計測に適したセ...
型番組み立て構図
項目 | 形名記号 | 仕様概要 |
---|---|---|
1 ヘッドサイズ | 1 | □27×32mm |
2 | φ14mm | |
2 ガード材質とグリップの有無 | 1 | 低温用・グリップなし(MG-11) |
2 | 高温用・グリップなし(MG-22) | |
3 熱電対の種類 | E | タイプE |
K | タイプK | |
4 コードの種類 | TS | φ2.3mm シリコン被覆コード 耐熱240℃(MG-11,MG-21,MG-13,MG-23) |
GW | 1.2×1.7mm ガラス繊維被覆コード 耐熱300℃(MG-12,MG-22,MG-14,MG-24) | |
5 コードの長さ | 1 | 1m |
6 プラグ形状 | ASP | 標準プラグ(熱電対同種金属) |
形名 | MG-11 | MG-22 | |
---|---|---|---|
熱電対種 | タイプEまたはK | ||
使用温度範囲*1 | -50~250℃ | -50~400℃ | |
許容差*2 | 0℃以上100℃以下 | ±2.5℃ | ±2.5℃ |
100℃超200℃以下 | ±3.1℃ | ±3.1℃ | |
200℃超300℃以下 | ±4.0℃(250℃以下) | ±5.0℃ | |
300℃超400℃以下 | - | ±7.2℃ | |
応答速度*3 | 2秒 | ||
耐久性*4 | A(5万回以上) | ||
ガード材質 | ふっ素樹脂 | - | |
本体材質 | 黒色フェノールレジン | ポリイミド | |
一般(メーカー)校正の温度範囲*5 | 0~250℃ | 0~400℃ | |
JCSS校正の温度範囲*6 | 本製品はJCSS校正をおこなっておりません | ||
修理 | 修理できます |
各部名称及び外形図
ASP 標準プラグ(熱電対同種金属)
【特長】
・MGシリーズは装置・金型表面等、磁石で固定できる面での計測に適したセンサです。
・ヘッドサイズ、ガードの材質等、用途に合わせて項目を組み合わせることができます。
・測定物に置くだけで簡単に正確な温度測定が可能です。
・磁性があるので側面や傾斜がある面にも固定できる。
【用途】
・モーター表面の温度計測に最適。
・その他金属の表面温度計測に。