(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープ形多目的温度センサ STシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テープ形多目的温度センサ STシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,863円 ~ 12,298円
税込価格
9,749円 ~ 13,528円

【特長】・STシリーズは極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状も多目的温度センサで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • グリップの有無:
    グリップなし
  • コードの種類:
    シリコン
  • プラグ形状:
    標準プラグ
  • 応答速度(s):
    2
  • 修理可否:
    修理不能
  • テープ幅(mm):
    4

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

モデルNo.早見表

型番組み立て構図

型番組み立て構図

項目形名記号仕様概要
1 テープ幅と先端形状1標準タイプ 尖り
2標準タイプ フラット
2 コーティング形状と使用温度範囲1低温用 ふっ素樹脂(先端露出)
使用温度範囲:-50~210℃*
2低温用 オールふっ素樹脂
使用温度範囲:-50~210℃*
3高温用 ポリイミド(先端露出)
使用温度範囲:-50~400℃(テープの長さが150mmを超える場合はmax.350℃)*
3 熱電対の種類EタイプE
KタイプK
4 テープの長さ330mm
10100mm
15150mm
5 コードの種類TS低温タイプ標準コード(ST-※1, ST-※2)
5 コードの長さ11m
22m
6 プラグ形状ASP標準プラグ(熱電対同種金属)
  • STシリーズは被測定物にテープ部分を貼付けて、または、挟み込んで使用する様に設計されている。テープ部分を貼付けて、または、挟み込み以外の方法で使用した場合、使用温度限界は下表の温度となるので注意。
  • STシリーズの被覆はふっ素樹脂系樹脂での溶着、または、接着剤での接着処理がされているので、例えばテープ部分を空中に配置し下表使用温度限界以上の温度に保持した場合、被覆が剥がれ熱電対がショートすることがある。使用方法に十分注意して使用する。

STシリーズを貼付け、挟み込み以外の方法で使用した場合の使用温度限界

-ST-*1ST-*2ST-*3
テープの長さ≦150mm200℃180℃200℃

製品仕様

形名 *1ST-*1ST-*2ST-*3
熱電対種タイプEまたはK
使用温度範囲 *2-50~210℃-50~210℃テープ長が150mm
テープ長が150mm
許容差 *3-50℃以上-40℃未満±3.5℃±3.5℃±3.5℃
0℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
100℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
200℃±2.5℃±2.5℃±2.5℃
300℃--±2.5℃
400℃--±3.0℃
許容差の算出方法
t:温度(℃)
使用温度範囲において
-40℃以上400℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値
応答速度 *42秒8秒2秒
耐久性 *5S(構造が特殊なため評価なし)
一般(メーカー)校正の温度範囲 *6-50~200℃-50~180℃テープ長が150mm
テープ長が150mm
JCSS校正の温度範囲 *70℃
50~200℃
0℃
50~180℃
0℃
50~180℃
修理修理不能品
*1形名の*には形名選択できる数字が入る。なお、熱電対種以降の形名は省略している。
*2使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されないので注意。
*3許容差は、十分な熱容量のある内部温度における使用温度範囲において規定している。
*4応答速度は、沸騰水又は沸騰蒸気を測定した時に99%応答する時間を示す。
*5耐久性は、構造が特殊なため、評価できないセンサとなっている。
*6一般(メーカー)校正は有償。0℃未満または100℃超の校正は挿入長が100mm以上必要となる。
*7JCSS校正は有償。校正は挿入長が400mm以上必要。

外形図

ST-11E-015-TS1-ASP、ST-11K-015-TS1-ASP

ST-11E-015-TS1-ASP、ST-11K-015-TS1-ASP

ST-13E-015-TS1-ASP、ST-13K-015-TS1-ASP

ST-13E-015-TS1-ASP、ST-13K-015-TS1-ASP

ST-21E-003-TS1-ASP

ST-21E-003-TS1-ASP

ASP 標準プラグ(熱電対同種金属)

ASP 標準プラグ(熱電対同種金属)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
詳細タイプ
コードの長さ(m)
許容差(℃)
コーティング形状
テープ長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-50~210
タイプE
1
-50℃以上-40℃未満:±3.5℃/0~200℃:±2.5℃
低温用(ふっ素樹脂コーティング)
150

1個

10,000( 11,000円 )

18日目

-50~210
タイプK
1
-50℃以上-40℃未満:±3.5℃/0~200℃:±2.5℃
低温用(ふっ素樹脂コーティング)
150

1個

10,000( 11,000円 )

9日目

-50~400
タイプE
1
-50℃以上-40℃未満:±3.5℃/0~300℃:±2.5℃/400℃:±3.0℃
高温用(ポリイミドコーティング)
150

1個

12,298( 13,528円 )

9日目

-50~400
タイプK
1
-50℃以上-40℃未満:±3.5℃/0~300℃:±2.5℃/400℃:±3.0℃
高温用(ポリイミドコーティング)
150

1個

12,298( 13,528円 )

9日目

-50~210
タイプE
1
-50℃以上-40℃未満:±3.5℃/0~200℃:±2.5℃
低温用(ふっ素樹脂コーティング)
30

1個

8,863( 9,749円 )

8日目

-50~210
タイプK
2
-50℃以上-40℃未満:±3.5℃/0~200℃:±2.5℃
低温用(ふっ素樹脂コーティング)
100

1個

9,687( 10,656円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・STシリーズは極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状も多目的温度センサです。
・テープ先端形状、コーティング形状、テープ長等、用途に合わせて項目を合わせることができます。
・先端露出部(0.05mm)テープ部(約0.2mm)と薄いのでテープで固定が可能。
・感熱部が平らな面なので密着させやすく、熱電対線よりも正確な表面温度計測が可能。
・複数のセンサを張り付けることで、お好みの位置の温度分布が計測可能。
【用途】
・電子部品の温度計測に。
・ヒートシンクの方熱測定に。
・LEDの発熱測定に、ヒートシールの温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープ形多目的温度センサ STシリーズ

テープ形多目的温度センサ STシリーズ

    自重形温度センサ WEシリーズ

    自重形温度センサ WEシリーズ

      壁面表面サーミスタ温度プローブ

      壁面表面サーミスタ温度プローブ

        微小表面用温度センサ CSシリーズ

        微小表面用温度センサ CSシリーズ

          表面センサー

          表面センサー

            パドル型表面温度プローブ

            パドル型表面温度プローブ

              K熱電対L字型表面温度プローブ

              K熱電対L字型表面温度プローブ

                マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

                マグネット内蔵温度センサ MGシリーズ

                  非接触放射温度計 MT-7

                  非接触放射温度計 MT-7

                    非接触放射温度計 MT-11

                    非接触放射温度計 MT-11

                      精密水銀温度計 全長300/330/450

                      精密水銀温度計 全長300/330/450

                        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                          表面センサー(マグネット付)

                          表面センサー(マグネット付)

                            メーカー 安立計器 安立計器 テストー 安立計器 タスコ テストー テストー 安立計器 マザーツール マザーツール 東京硝子器械 テストー エスコ
                            通常価格 8,863円 20,700円 13,000円 20,500円 9,292円 29,000円 33,000円 19,466円 7,731円 33,334円 10,681円 24,999円 33,300円
                            通常出荷日 8日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   19日目   7日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   9日目~   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) その他アクセサリ 熱感知センサー 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ 放射温度計 放射温度計 温度計 熱感知センサー 熱感知センサー
                            グリップの有無 グリップなし グリップなし - グリップあり - - - グリップなし - - - - -
                            コードの種類 シリコン シリコン - シリコン - - - - - - - - -
                            プラグ形状 標準プラグ 標準プラグ - 標準プラグ - - - 標準プラグ - - - - -
                            応答速度(s) 2 1 - 2 - - - 2 - - - - -

                            テープ形多目的温度センサ STシリーズのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            計測用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/05
                            この商品は社内で温度測定に使用する目的で購入しました。テープ形状の交換タイプなので、使いやすいように思います。商品の性能としては測定温度範囲も適度に広く、許容差も使用上何の不都合もないので、使い勝手のいい商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耐熱温度はどの位ですか?
                            使用する際の注意点はありますか?
                            A
                            テープで張り付けて頂くか、挟み込んでご使用頂いた場合はセンサの使用温度範囲までお使いいただけます。それ以外の方法でご使用頂いた場合は、被覆の樹脂が高温で溶ける可能性があるので180℃~200℃までが使用温度範囲になります。

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました