(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,581円 ~ 57,626円  特別価格 
税込価格
61,139円 ~ 63,389円  特別価格 

応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスの表面温度センサ。【特長】・接触部に4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • パイプ形状と接触板の向き:
    ストレート
  • コードの長さ(m):
    1
  • プラグ形状:
    標準プラグ
  • 応答速度(s):
    1
  • パイプ材質:
    ステンレス
  • 修理可否:
    修理可

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

高性能表面温度センサ S形シリーズ 一般静止用の仕様

型番対応表

型番対応表

型番:S-121K-01-1-TPC1-ASPの画像

型番:S-121K-01-1-TPC1-ASPの画像

型番:S-221E-01-1-TPC1-ASP/S-221K-01-1-TPC1-ASPの画像

型番:S-221E-01-1-TPC1-ASP/S-221K-01-1-TPC1-ASPの画像

型番:S-321E-01-1-TPC1-ASP /S-321K-01-1-TPC1-ASPの画像

型番:S-321E-01-1-TPC1-ASP /S-321K-01-1-TPC1-ASPの画像

高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(S-1**/S-2**/S-3**)仕様表

形名 *1S-21*S-12*
S-22*
S-32*
熱電対種タイプEまたはK
使用温度範囲 *2-50~300℃-50~800℃
許容差 *30℃±2.5℃±2.5℃
100℃±2.5℃±2.5℃
200℃±2.5℃±2.5℃
300℃±2.5℃±2.5℃
400℃-±3.0℃
500℃-±3.8℃
600℃-±9.0℃
700℃-±10.5℃
800℃-±16.0℃
許容差の算出方法
t:温度(℃)
使用温度範囲において
1)0℃以上500℃以下は±2.5℃または±(0.0075×|t|)℃の大きい方の値
2)500℃超700℃以下は±(0.015×|t|)℃
3)700℃超800℃以下は±(0.02×|t|)℃
成績書試験点100, 200, 300℃100, 300, 500℃
応答速度 *40.1~0.15秒(63.2%) 0.3~0.4秒(90%) 約1秒(99%)
耐久性 *5300℃にて10万回以上800℃にて6万回以上
接触時の姿勢誤差S-21*:±8°S-12*:±4°
S-22*:±8°
S-32*:±4°
ヘッド材質液晶ポリマーステンレス(SUS303)
パイプ材質ステンレス(SUS316)
接触板材質インコネル 厚み100μm
グリップ材質ポリアセタール
一般(メーカー)校正の温度範囲0~300℃0~800℃
JCSS校正の温度範囲 本製品はJCSS校正をおこなっておりません
  1. *1形名の*には形名選択できる数字が入る。なお、熱電対種以降の形名は省略。
  2. *2使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
  3. *3許容差は、静止している平滑な金属表面における0℃以上の使用温度範囲において規定している。
  4. *4応答速度は、静止している平滑な金属表面に接触させたときに99%応答する時間を示す。
  5. *5耐久性は、使用温度範囲上限で静止している平滑な金属表面に機械的に接触させたときに、許容差内で温度測定できた回数を示す。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
詳細タイプ
ヘッドサイズ(直径)(mm)
パイプの長さ(mm)
グリップの有無
コードの種類
許容差(℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
タイプK
15
100
グリップあり
ポリウレタン
0~300℃:±2.5℃/400℃:±3.0℃/500℃:±3.8℃/600℃:±9.0℃/700℃:±10.5℃/800℃:±16.0℃

1個

57,448( 63,193円 )

8日目

-
タイプK
15
200
グリップなし
シリコン
±2.5

1個

57,626( 63,389円 )

8日目

-50~800
タイプE
15
100
グリップあり
ポリウレタン
0~300℃:±2.5℃/400℃:±3.0℃/500℃:±3.8℃/600℃:±9.0℃/700℃:±10.5℃/800℃:±16.0℃

1個

55,581円

54,347

( 59,782円 )

9日目

-50~800
タイプK
15
100
グリップあり
ポリウレタン
0~300℃:±2.5℃/400℃:±3.0℃/500℃:±3.8℃/600℃:±9.0℃/700℃:±10.5℃/800℃:±16.0℃

1個

55,581( 61,139円 )

9日目

-50~800
タイプE
10
100
グリップあり
ポリウレタン
0~300℃:±2.5℃/400℃:±3.0℃/500℃:±3.8℃/600℃:±9.0℃/700℃:±10.5℃/800℃:±16.0℃

1個

55,581円

54,347

( 59,782円 )

9日目

-50~800
タイプK
10
100
グリップあり
ポリウレタン
0~300℃:±2.5℃/400℃:±3.0℃/500℃:±3.8℃/600℃:±9.0℃/700℃:±10.5℃/800℃:±16.0℃

1個

55,581円

54,347

( 59,782円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスの表面温度センサ。
【特長】
・接触部に4点支持構造を採用(日米英仏特許取得)。
・応答速度わずか1秒の応答速度。
・接触回数10万回の耐久性(300℃の金属静止表面において)。
・出荷時にすべて試験成績書を添付。
【用途】
・誘導加熱の鋼材ビュレット温度計測に。
・パス間温度計測に。
・金型の表面温度計測に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

    半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ

      デジタル温度計用センサー LK-300S

      デジタル温度計用センサー LK-300S

        微小表面用温度センサ CSシリーズ

        微小表面用温度センサ CSシリーズ

          カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

          カスタム LK-1200i デジタル温度計用センサー

            T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

            T&D TR-3C30 センサー延長ケーブル

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

              佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S302K (8080-52)

                カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

                カスタム LK-800 デジタル温度計用センサー

                  T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106

                  T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106

                    メーカー 安立計器 安立計器 三商 安立計器 三商 三商 佐藤計量器製作所 三商 三商
                    通常価格 55,581円 11,056円 9,700円 20,500円 21,800円 3,500円 27,693円 12,100円 3,800円
                    通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   7日目   2日目   2日目  
                    商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) - - 熱感知センサー - -
                    パイプ形状と接触板の向き ストレート ストレート - - - - - - -
                    コードの長さ(m) 1 1 - 1 - - - - -
                    プラグ形状 標準プラグ 標準プラグ - 標準プラグ - - - - -
                    応答速度(s) 1 - - 2 - - - - -

                    高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q A形センサとの違いはなんですか?
                    A
                    主に耐久性と応答速度が異なります。
                    A形センサが300℃の表面で7.5万回に対しS形が10万回使用できます、応答速度はA形の約3分の2程の時間で安定します。(A形1.5秒、S形1秒)

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました