(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はんだコテ先用温度センサ CRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はんだコテ先用温度センサ CRシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,500円 ~ 12,283円
税込価格
12,650円 ~ 13,511円

はんだコテ先の温度計測に最適な温度センサ。【特長】・接触板構造の採用により、安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 測定温度範囲(℃):
    0~500
  • 詳細タイプ:
    タイプK
  • 許容差(℃):
    100~300℃以下:±4.0、300~500℃以下:±5.0
  • 応答速度(s):
    5
  • 修理可否:
    修理不能
  • 入数:
    2個1組

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

はんだコテ先用温度センサ CRシリーズの仕様

製品の使用イメージ

製品の使用イメージ

はんだコテ先用温度センサ CRシリーズ 仕様表

形名 *1CR-31CR-32
熱電対種タイプK
使用温度範囲 *20~500℃
許容差 *3100℃超300℃以下±4.0℃
300℃超500℃以下±5.0℃
応答速度 *45秒
耐久性 *5S(構造が特種なため評価なし)
対応はんだコテ先径φ1.5(直径1.5mm)以下φ1.5(直径1.5mm)~4(直径4mm)
一般(メーカー)校正の温度範囲200~500℃
JCSS校正の温度範囲本製品はJCSS校正をおこなっておりません
修理修理不能品
  1. *1熱電対種以降の形名は省略。
  2. *2使用温度範囲は、センサの測温部やガードなどが接触できる温度範囲であり、それ以外には適用されませんのでご注意下さい。
  3. *3許容差は、専用校正器を用いて評価している。
  4. *4応答速度は、十分な熱容量のあるコテ先を接触させたときに99%応答する時間を示す。
  5. *5耐久性は、構造が特殊なため、評価できないセンサとなっている。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
対応はんだコテ先径(φ/mm)
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5以下
2個1組

1個

12,283( 13,511円 )

6日目

1.5~4
2個1組

1個

11,500( 12,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

はんだコテ先の温度計測に最適な温度センサ。
【特長】
・接触板構造の採用により、安定性・応答性・耐久性が向上。
【用途】
・はんだコテのコテ先温度計測に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はんだコテ先用温度センサ CRシリーズ

はんだコテ先用温度センサ CRシリーズ

    温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

    温湿度変換器 表示部のみ SKシリーズ

      温度計 2チャンネル同時表示

      温度計 2チャンネル同時表示

        K熱電対デジタル温度計 TS-001

        K熱電対デジタル温度計 TS-001

          カスタム デジタル温度計 CT-1310D

          カスタム デジタル温度計 CT-1310D

            デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

            デジタル温度計 Kタイプ CT-1310D

              監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

              監視機能付無線ロガー ワイヤレスウォッチャ MD8000シリーズ(サーミスタ外付けモデル)

                テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                テストー 温度・湿度データロガ testo174H

                  デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                  デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                    温度データーロガー ADシリーズ

                    温度データーロガー ADシリーズ

                      ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                      ジャンボLCDデジタル温度計 2チャンネルタイプ

                        メーカー 安立計器 アズワン ライン精機 アイ電子技研 三商 カスタム チノー 三商 アズワン アズワン 佐藤計量器製作所
                        通常価格 11,500円 38,431円 17,861円 4,800円 12,100円 10,482円 17,298円 20,000円 11,693円 8,080円 15,881円
                        通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   1日目   5日目~   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   4日目  
                        商品タイプ その他アクセサリ - 中心温度計 - - 中心温度計 温湿度記録計(ロガー) - - - -
                        測定温度範囲(℃) 0~500 - -100~1300 - - -50~1300 -40~80 - - - -
                        詳細タイプ タイプK - - - - - - - - - -
                        許容差(℃) 100~300℃以下:±4.0、300~500℃以下:±5.0 - - - - - - - - - -
                        応答速度(s) 5 - - - - - - - - - -

                        はんだコテ先用温度センサ CRシリーズのレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        半田コテ先温度の確認
                        評価 4.0満足度:4.02020/02/18
                        1個で注文したら中身は2個入りでした(取説に記載あり)
                        予備をどうしようか迷っていましたがその心配はなくなりました

                        注文前にその旨が分かればよいと思います

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q CRのみで温度計測は可能ですか?
                        A
                        CRは温度センサなので単体での温度計測は行えません。CRに対応した温度計本体についてミスミでは現在取り扱いがありません。

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました