(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアニードルスケーラ 軽量

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアニードルスケーラ 軽量

通常単価(税別)
61,481円
税込単価
67,629円

【特長】・小型、軽量で打撃力が強いです。【用途】・建設機械の泥、サビ落とし、溶...

詳細情報を確認する

  • ピストン径(mm):
    Φ20
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • ホース取付口:
    PT1/4
  • ホース内径(mm):
    Φ6
  • 仕様:
    エアインレット1/4PT

型番

TNS-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品種類
打撃数(min-1)
空気消費量(m3/min)
針ストローク(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
適合針寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNS-200

ストレート型
4000
0.28
12
4562185601336
486-3534
2400.0
245
2×180・3×180

1個

61,481( 67,629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で打撃力が強いです。
【用途】
・建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアニードルスケーラ 軽量の型番TNS-200のページです。
型番TNS-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアニードルスケーラ 軽量

エアニードルスケーラ 軽量

    ニードルスケーラー

    ニードルスケーラー

      ピストルタイプニードルスケーラー

      ピストルタイプニードルスケーラー

        エアニードルスケーラ N-200-2

        エアニードルスケーラ N-200-2

          エアーニードルスケーラー

          エアーニードルスケーラー

            オートカッタ

            オートカッタ

              空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)

              空気式高速多針タガネ ジェットタガネ(R)

                ニードルスケーラ

                ニードルスケーラ

                  空気式高速タガネ オートチゼル

                  空気式高速タガネ オートチゼル

                    パワースケーラー No.GT-HPS160

                    パワースケーラー No.GT-HPS160

                      ニードルスケーラ  F-25N

                      ニードルスケーラ F-25N

                        パワースケーラー No.GT-HPS200

                        パワースケーラー No.GT-HPS200

                          TRUSCO 軽量エアー式タガネ

                          TRUSCO 軽量エアー式タガネ

                            メーカー 東空販売 日本ニューマチック工業 エス・ピー・エアー 東空販売 ミスミ ヨコタ工業 日東工器 日本ニューマチック工業 日東工器 ベッセル ヨコタ工業 ベッセル トラスコ中山
                            通常価格 61,481円 32,607円 44,913円 27,557円 10,395円 35,367円 58,033円 36,070円 46,528円 49,000円 38,476円 39,682円 49,856円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   4日目   1日目  
                            ピストン径(mm) Φ20 - - φ20 - - - - - - - - -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 - - - - - - - - - - - -
                            ホース取付口 PT1/4 - - - - - - - - - - - -
                            ホース内径(mm) Φ6 - - φ6 - - - - - - - - -
                            仕様 エアインレット1/4PT - - エアインレット1/4PT - - - - - - - - -

                            エアニードルスケーラ 軽量のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアタガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました