(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パッケージ式クリーンユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PAU-20G
パッケージ式クリーンユニット パッケージシキクリーンユニット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
521,702円
税込単価
573,872円

室内に据え置き、室内を清浄化するフィルターユニットです。【特長】・設置が容易で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターユニット
  • 奥行(mm):
    420
  • 高さ(mm):
    1500
  • 電源:
    三相200V
  • 詳細電源(V):
    AC200 3φ 50/60Hz
  • 騒音:
    約63dBA
  • 集じん効率(大気じん):
    0.3µm以上粒子にて99.99%以上
  • 本体材質:
    鋼板製焼付塗装仕上
  • メインフィルター:
    HEPAフィルター
  • プレフィルター:
    不織布フィルター
  • 内容量:
    1台

型番

PAU-20G 解除

Loading...

 

 

室内を清浄化する据え置きのクリーンフィルターユニット

PAU-20G、 PAU-40G、 PAU-60G。多風量型のクリーンユニット。

PAU-20G、 PAU-40G、 PAU-60G。多風量型のクリーンユニット。

パッケージ式クリーンユニットの寸法と部品図

パッケージ式クリーンユニットの寸法と部品図

規格・仕様について

  • 形式:PAU-20G / PAU-40G / PAU-60G
  • 集塵効率:0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上
  • 集塵要素 メインフィルター:HEPAフィルター、プレフィルター:不織布フィルター
  • 処理風量: 22[25] / 40[45] / 60[65] / 低速:60 高速:80m3/min
  • 騒音: 約63dBA
  • 電源:AC200V 3φ(直径3mm) 50/60Hz
  • 消費電力: 230[340] / 440[740] / 810[1,210] / 低速:560 高速:1,110W
  • 設備電力: 500[500] / 670[880] / 1,270[1,650] / 低速:1,100 高速:1,850VA
  • 重量:約90 / 約110 / 約175 / 約195kg
  • 外形寸法W×D×H: 900×420×1,500 / 1,000×420×1,500 / 1,320×420×1,500mm
  • 構造:鋼板製焼付塗装仕上
  • ※ [ ] 内は60Hz時です。PAU-80Gはインバータ内蔵で50/60Hz共用です。
商品情報を表示

PAU-20G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
設備電力(VA)
質量(g)
消費電力(W)(50/60Hz)
風量([[M3]]/min)50Hz
風量([[M3]]/min)60Hz
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PAU-20G

900
500
90000
230/340
22
25
1台

1個

521,702( 573,872円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

室内に据え置き、室内を清浄化するフィルターユニットです。
【特長】
・設置が容易で、簡単にクリーン化が出来ます。
・空調機との連結も可能です。
・多風量型のクリーンユニットです。
・吹き出し方向は、前方上方で、ルーバーにより調整可能です。
・空調機とのダクト接続も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パッケージ式クリーンユニットの型番PAU-20Gのページです。
型番PAU-20Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パッケージ式クリーンユニット

パッケージ式クリーンユニット

    クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付 本体/交換用フィルター

    クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付 本体/交換用フィルター

      卓上簡易クリーンブース

      卓上簡易クリーンブース

        卓上型脱臭ブース用交換用繊維活性炭フィルター

        卓上型脱臭ブース用交換用繊維活性炭フィルター

          クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

          クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

            ポータブルクリーンブース

            ポータブルクリーンブース

              クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

              クリーンブース用 間仕切りカーテン・接続テープ CL-901

                クリーンハンドドライヤー AHD-6

                クリーンハンドドライヤー AHD-6

                  保温ブース Z-906

                  保温ブース Z-906

                    メーカー 日本エアーテック アズワン ケニス アズワン ホーザン アズワン ホーザン 日本エアーテック ホーザン
                    通常価格 521,702円 41,069円 77,300円 24,921円 525,011円 78,537円 27,670円 407,896円 479,296円
                    通常出荷日 19日目   1日目   4日目   1日目   6日目   1日目   3日目   7日目   41日目  
                    商品タイプ フィルターユニット クリーンブース - - クリーンブース クリーンブース 関連商品 関連商品 クリーンブース
                    奥行(mm) 420 - - - 2530 188 - 280 2530
                    高さ(mm) 1500 - - - 2100 350 - 970 2100
                    電源 三相200V - - - 単相100V 単相100V - 単相100V -
                    詳細電源(V) AC200 3φ 50/60Hz - - - - - - AC100 1φ 50/60Hz -

                    パッケージ式クリーンユニットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 室内陽圧にするにはどうすれば?
                    A
                    背面にダクト接続型とし、陽圧可能

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    PAU-40G
                    PAU-60G
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    間口
                    (mm)
                    設備電力
                    (VA)
                    質量(g) 消費電力(W)(50/60Hz) 風量([[M3]]/min)50Hz 風量([[M3]]/min)60Hz 内容量

                    634,526円

                    ( 697,979円 )
                    1個 -

                    19日目

                    100050Hz/60Hz:670/880110000440/7404045-

                    920,653円

                    ( 1,012,718円 )
                    1個 あり

                    19日目

                    132050Hz/60Hz:1270/1650175000810/12106065-

                    クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました