(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,544円 ~ 238,889円  特別価格 
税込価格
63,298円 ~ 262,778円  特別価格 

クリーン環境用設備の小型多目的HEPAユニット。【特長】・優れた省電力、高性能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フィルターユニット
  • 電源:
    単相100V
  • 詳細電源(V):
    AC100 1φ 50/60Hz
  • 集じん効率(大気じん):
    0.3µm以上粒子にて99.99%以上
  • 本体材質:
    SUS430(鏡面仕上)
  • 付属品:
    吹出口周囲取付スポンジパッキン
  • メインフィルター:
    HEPAフィルター
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 

MAC-2A-10の特長

外形図1

外形図1

A矢視図

A矢視図

外形図2

外形図2

外形図3

外形図3

仕様

集塵効率0.3μm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
集塵要素プレフィルター ― 不織布フィルター
メインフィルター ― HEPAフィルター
風量約1.0m3/min,吹出風速 平均0.36m/sec(50)Hz
約0.8m3/min,吹出風速 平均0.29m/sec(40)Hz
構造SUS430
重量約4kg
騒音約51dBA(50Hz),約49dBA(60Hz)
電源AC100V 1φ 50/60Hz
消費電力35W(50Hz),40W(60Hz)
その他吹出口周囲取付スポンジパッキン付属

MAC-2A-250の特長

外形図1

外形図1

B部拡大図

B部拡大図

外形図3

外形図3

外形図4

外形図4

A矢視図

A矢視図

仕様

集塵効率0.3μm粒子(大気塵)にて99.99%以上
集塵要素プレフィルター ~ サランネット加工品
メインフィルター ~ HEPAフィルター
風量約25m3/min(吹出風速 平均0.61m/sec)
構造SUS430
騒音約59dBA(50Hz),約59dBA(60Hz)
重量約25kg
電源AC100V 1φ 50/60Hz
消費電力約190W(50Hz),約230W(60Hz)
その他運転表示灯(高輝度LED,赤色)付
騒音値は吹出側1m位置で無響室にて測定
吹出口周囲取付スポンジパッキン付属
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
風量(m3/min)
質量(g)
吹出風速(m/sec)
騒音
プレフィルター
送風機
運転表示灯
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
250
250
160
35 ~ 40
0.8 / 約1.0
4000
平均0.36/0.29
約51/49dBA
不織布フィルター
ACモーター1台
なし
1台

1個

57,544円

47,951

( 52,746円 )

1日目

610
1220
200
190 ~ 230
約25.0
25000
平均0.61
約59/59dBA
サランネット加工品
ACモーター2台
赤色高輝度LED
1台

1個

238,889( 262,778円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーン環境用設備の小型多目的HEPAユニット。
【特長】
・優れた省電力、高性能の薄型ファンフィルターユニット。
・運転状態が一目でわかるLED表示灯。
【用途】
・クリーンルーム、クリーンブース製造装置用として多目的に使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニット

    EC-MACシリーズ(200V)

    EC-MACシリーズ(200V)

      TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

      TRUSCO 防音パネル(屋内用) 不燃・耐熱防音パネルのみ

        ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)

        ファンフィルタユニット用プレフィルタ (5枚入)

          TRUSCO クリーンルーム用ノート

          TRUSCO クリーンルーム用ノート

            LEDライト Z-948

            LEDライト Z-948

              ポータブルクリーンブース

              ポータブルクリーンブース

                ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)

                ステンレスハンガーラック(小物掛けフック付き)

                  クリーンハンガーラック

                  クリーンハンガーラック

                    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

                    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

                      TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

                      TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

                        ファンフィルターユニット CL-901-1

                        ファンフィルターユニット CL-901-1

                          超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

                          超薄型ファンフィルタユニット(PFT2シリーズ)

                            メーカー 日本エアーテック 日本エアーテック トラスコ中山 コトヒラ工業 トラスコ中山 ホーザン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 日本無機
                            通常価格 57,544円 112,500円 61,441円 2,941円 1,175円 34,715円 78,537円 54,742円 12,258円 34,762円 21,573円 203,814円 208,787円
                            通常出荷日 1日目~   7日目   9日目~   8日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   19日目   11日目  
                            商品タイプ フィルターユニット フィルターユニット - 関連商品 - 関連商品 クリーンブース ハンガー ロッカー・保管庫 - - フィルターユニット クリーンブース
                            電源 単相100V 単相200V - - - - 単相100V - - - - - 単相100V
                            詳細電源(V) AC100 1φ 50/60Hz AC200 1φ 50/60Hz - - - - - - - - - - -
                            集じん効率(大気じん) 0.3µm以上粒子にて99.99%以上 0.3µm以上粒子にて99.99%以上 - - - - - - - - - - -
                            本体材質 SUS430(鏡面仕上) SUS430(鏡面仕上) - - - - - - - - - - -

                            EC-MACシリーズ 薄型ファンフィルターユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 非該当製品ですか?
                            A
                            DC-MAC同様、非該当品です。

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました