(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準クリーンベンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

標準クリーンベンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,090,909円
税込単価
1,200,000円

気流垂直型の標準クリーンベンチです。【特長】・傾斜型スライドシャッターの採用に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンベンチ
  • 詳細タイプ:
    垂直気流
  • 扉最大開サイズ(mm):
    550
  • 集塵効率:
    0.3µm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
  • 清浄度:
    ISO-5(クラス100)
  • 電源(V):
    AC100 1φ 50/60Hz
  • 吹出風速(m/sec):
    約0.45
  • 送風機:
    DCブラシレスモーター:1
  • メインフィルター:
    超薄型HEPAフィルター
  • プレフィルター:
    不織布フィルター
  • その他:
    風量調整機能・デジタル風速表示付
  • 内容量:
    1台

型番

VS-1306 解除

Loading...

 

 

 

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
消費電力(W)
有効作業面寸法(mm)
処理風量(㎥/min)
照明(mm)
照明
重量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VS-1306

800×1300×1700
約250(設備電力:420VA)
1280×615
約13.8
-
インバータ式ツイン蛍光灯:36W×2
約190
1台

1個

1,090,909( 1,200,000円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

気流垂直型の標準クリーンベンチです。
【特長】
・傾斜型スライドシャッターの採用により、作業性を向上させました。
・DCブラシレスモーターの採用により、省電力化を図りました。
・横幅は、1000、1300、1600、1900mmの4機種を取り揃えました。
・デジタル風速表示で、運転状態を表示します。
・ガス殺菌灯などはオプション対応です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準クリーンベンチの型番VS-1306のページです。
型番VS-1306に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準クリーンベンチ

標準クリーンベンチ

    SUS304パンチングクリーンベンチ CBPシリーズ

    SUS304パンチングクリーンベンチ CBPシリーズ

      クリーンユニット

      クリーンユニット

        メーカー 日本エアーテック アズワン サンプラテック
        通常価格 1,060,605円 87,844円 101,520円
        通常出荷日 12日目   26日目   18日目  
        商品タイプ クリーンベンチ - -
        詳細タイプ 垂直気流 - -
        扉最大開サイズ(mm) 550 - -
        集塵効率 0.3µm以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 - -
        清浄度 ISO-5(クラス100) - -

        標準クリーンベンチのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        VS-1006
        VS-1916
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        外寸法
        (mm)
        消費電力
        (W)
        有効作業面寸法
        (mm)
        処理風量
        (㎥/min)
        照明
        (mm)
        照明 重量
        (kg)
        内容量

        1,060,605円

        ( 1,166,666円 )
        1個 あり

        12日目

        800×1000×1700約220(設備電力:370VA)980×615約10.3インバータ式ツイン蛍光灯:36W×2-約170-

        1,723,485円

        ( 1,895,834円 )
        1個 あり

        12日目

        800×1910×1700約350(設備電力:570VA)1890×615約20.8インバータ式ツイン蛍光灯:36W×3-約270-

        クリーンベンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました