(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DAM-05AB
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動 エアサンダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,401円
税込単価
30,141円

【特長】・小型、軽量で長時間作業も楽々です。・円滑な二重回転運動です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • ペーパーサイズ(mm):
    125
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 排気:
    後方
  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細タイプ:
    非吸じん式
  • 使用ペーパー:
    マジックシートタイプ
  • ホース取入口:
    Rc1/4
  • 用途:
    自動車鈑金塗装作業

型番

DAM-05AB 解除

Loading...

 
カタログを表示

DAM-05AB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
空気消費量(m³/min)
オービットダイヤ(mm)
無負荷回転数(rpm)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAM-05AB

0.38
10
9500
183
295-4257
1060

1個

27,401( 30,141円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で長時間作業も楽々です。
・円滑な二重回転運動です。
【用途】
・自動車鈑金塗装作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動の型番DAM-05ABのページです。
型番DAM-05ABに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動

    デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

    デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 二重回転運動

      デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

      デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

        デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB

          オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

          オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

            デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B

            デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B

              非吸塵式オービタルエアサンダー

              非吸塵式オービタルエアサンダー

                ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

                  非吸じん式ダブルアクションサンダー

                  非吸じん式ダブルアクションサンダー

                    デュアルアクションサンダー

                    デュアルアクションサンダー

                      TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

                      TRUSCO ダブルアクションサンダー 非吸じん式タイプ

                        吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                        吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー

                          サンダNSG-100

                          サンダNSG-100

                            メーカー 空研 空研 空研 空研 信濃機販 空研 空研 信濃機販 コンパクトツール 瓜生製作 トラスコ中山 コンパクトツール 日本ニューマチック工業
                            通常価格 27,401円 37,266円 28,978円 27,933円 42,752円 27,817円 31,006円 25,315円 30,676円 25,135円 18,370円 32,955円 24,326円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   4日目  
                            ペーパーサイズ(mm) 125 125 125 125 100×180 125 75X110 125 125 - 125 125 -
                            使用空気圧力(MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6~0.7 0.4~0.6 0.6 - 0.4~0.6 0.6
                            排気 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 後方 -
                            商品タイプ 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 本体 本体
                            詳細タイプ 非吸じん式 吸じん式 - - - - - - - - - - -

                            デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DAC-056B
                            DAM-055B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            空気消費量
                            (m³/min)
                            オービットダイヤ
                            (mm)
                            無負荷回転数
                            (rpm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            28,978円

                            ( 31,876円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.5567500247295-41501450

                            31,690円

                            ( 34,859円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.3859500186295-42061050

                            サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました