(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,790円
税込単価
1,969円

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

4400M-29 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
全長(L寸法)(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
対辺形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4400M-29

29
43
39
35
20.5
4991644075256
777-6209
205
クロムモリブデン鋼(SCM435)
6角
10

3個

1,790( 1,969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケットです。

商品情報

カタログ

 

Loading...

4400M-29で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケットの型番4400M-29のページです。
型番4400M-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

      インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

      インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

        インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

        インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

          インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

          インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

            インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

            インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

              ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

              ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

                ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233A

                ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233A

                  薄肉インパクトソケットセット

                  薄肉インパクトソケットセット

                    メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                    通常価格 1,790円 3,076円 3,170円 5,970円 8,060円 1,239円 12,300円 1,740円 7,308円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   9日目  
                    用途 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 - 手作業用 - インパクト用
                    ソケット形状 6角 トルクス 6角 6角 6角 - 6角 ジョイント類 6角
                    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 25.4 12.7 25.4 - 25.4 - 9.5
                    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 1 1/2 1 - 1 - 3/8
                    単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 アダプター セット品

                    ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました