(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749

ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
38,444円 28,494円
税込単価
42,288円 31,343円

【特長】・握り部がパイプの差し替え方式で、軽量、コンパクトに収納できます。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    凸25.4
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1
  • 全長(L寸法)(mm):
    800
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 寸法H(mm):
    36.2
  • 寸法D(mm):
    70
  • 寸法T(mm):
    62.2
  • JANコード:
    4991644195114
  • トラスココード:
    811-9986
  • 質量(g):
    4090.0
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 歯数(枚):
    36

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8749

10

1個

38,444円

28,494

( 31,343円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・握り部がパイプの差し替え方式で、軽量、コンパクトに収納できます。

商品情報

カタログ

 

8749で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749の型番8749のページです。
型番8749に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749

ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749

    TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

    TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH3FCH

      TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

      TONE ショート首振ラチェットハンドル RH3FHS

        ラチェットハンドル(差込角19.0mm)

        ラチェットハンドル(差込角19.0mm)

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

          TONE コンパクト首振ラチェットハンドル RH4FCH

            ハンドソケット ユニバーサルジョイント

            ハンドソケット ユニバーサルジョイント

              TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

              TONE ショート首振ラチェットハンドル RH2FHS

                ハンドソケット1/4"(6.35mm) ラチェットハンドル

                ハンドソケット1/4"(6.35mm) ラチェットハンドル

                  ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233A

                  ハンドソケット1/4"(6.35mm) アダブター 2233A

                    ハンドソケット ラチェットアダプター

                    ハンドソケット ラチェットアダプター

                      TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

                      TONE ショートラチェットハンドル RH2HS

                        インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

                        インパクトレンチ用ワンタッチアダプター

                          メーカー KOKEN 山下工業研究所 TONE TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 TONE KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE トップ工業
                          通常価格 38,444円 7,825円 6,165円 13,485円 6,920円 3,130円 4,046円 4,844円 1,740円 6,873円 4,590円 8,470円
                          通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                          用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用ジョイント類 手作業用 -
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 凸25.4 9.5 9.5 凸19.0 12.7 - 6.35 凸6.35 - - 6.35 -
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1 3/8 3/8 - 1/2 - 1/4 1/4 - - 1/4 -
                          全長(L寸法)(mm) 800 122 110 - 227 - 90 115 - - 90 -
                          単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 ユニバーサルジョイント 単品 ハンドル 単品 ハンドル 単品 アダプター 単品 アダプター 単品 ハンドル -

                          ハンドソケット1"(25.4mm) ラチェットハンドル 8749のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました