(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300A

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,360円
税込単価
2,596円

手作業用の6角ディープソケットです。フラットドライブを採用しているため、ボルト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

3300M-24 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
全長(L寸法)(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
対辺形状
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3300M-24

24
65
47.5
31
30
25
4991644031818
777-4702
191.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
6角
10

1個

2,360( 2,596円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手作業用の6角ディープソケットです。
フラットドライブを採用しているため、ボルトやナットの角を傷めないうえ、ソケットにかかる応力を分散させるため耐荷重性もアップしています。

商品情報

カタログ

 

Loading...

3300M-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300Aの型番3300M-24のページです。
型番3300M-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300A

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300A

    Z-EALディープソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

    Z-EALディープソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

      ハンドソケット1/4"(6.35mm)6角ディープソケット

      ハンドソケット1/4"(6.35mm)6角ディープソケット

        インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

        インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

          インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット

          インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット

            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
            通常価格 2,360円 1,780円 4,845円 2,028円 2,470円
            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目  
            用途 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用
            ソケット形状 6角 6角 6角 12角 6角
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 - 9.5 9.5
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 - - 3/8 3/8
            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット

            ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300Aのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました