(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3300M-14-L120
エクストラディープソケット(6角タイプ) ソケット

エクストラディープソケット(6角タイプ) 3300M-14-L120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,728円
税込単価
4,101円

【特長】・超ロングタイプのディープソケットです。・ボルト/ナットに接する開口部...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    120
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

3300M-14-L120 解除

Loading...

3300M-14-L120 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3300M-14-L120

14
106.5
20
18
16
4991644031993
811-8879
166
クロムモリブデン鋼(SCM435)
10

1個

3,728( 4,101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超ロングタイプのディープソケットです。
・ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。

商品情報

カタログ

 

Loading...

3300M-14-L120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクストラディープソケット(6角タイプ)の型番3300M-14-L120のページです。
型番3300M-14-L120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エクストラディープソケット(6角タイプ)

エクストラディープソケット(6角タイプ)

    ASH L型ボックスレンチ

    ASH L型ボックスレンチ

      オフセットハンドル

      オフセットハンドル

        メーカー KOKEN 山下工業研究所 旭金属工業 旭金属工業
        通常価格 3,350円 1,140円 3,394円
        通常出荷日 1日目~   1日目   1日目  
        用途 手作業用 - 手作業用
        ソケット形状 6角 - -
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 - 12.7
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 - -
        全長(L寸法)(mm) 120 - 280

        エクストラディープソケット(6角タイプ)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        3300M-10-L120
        3300M-12-L120
        3300M-13-L120
        3300M-8-L120
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        RoHS ?二面幅寸法 寸法H
        (mm)
        寸法D1
        (mm)
        寸法D2
        (mm)
        寸法l
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量(g) 材質1

        3,350円

        ( 3,685円 )
        1個 あり

        4日目

        1010106.514.517.3114991644031979811-8877110クロムモリブデン鋼(SCM435)

        3,350円

        ( 3,685円 )
        1個 あり

        1日目

        1012106.516.817.2134991644031986811-8878116クロムモリブデン鋼(SCM435)

        3,730円

        ( 4,103円 )
        1個 あり

        4日目

        1013----4991644031955828-0314155クロムモリブデン鋼(SCM435)

        3,350円

        ( 3,685円 )
        1個 あり

        1日目

        108106.51217.394991644031962811-888585クロムモリブデン鋼(SCM435)

        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました