(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタッドリムーバー

スタッドリムーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,515円
税込単価
9,367円

【製品仕様】・Ko-kenスタッドリムーバーです・1/2(12.7mm)差込・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    ねじ
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 全長(L寸法)(mm):
    56
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 寸法D(mm):
    54
  • JANコード:
    4991644092413
  • トラスココード:
    811-8237
  • 質量(g):
    489.000
  • 適用径(mm):
    Φ6~19

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4104

1個

8,515( 9,367円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・Ko-kenスタッドリムーバーです
・1/2(12.7mm)差込
・JANコード:4991644092413
・トラスココード:811-8237

商品情報

カタログ

 

Loading...

4104で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッドリムーバーの型番4104のページです。
型番4104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタッドリムーバー

スタッドリムーバー

    スタッドプラー

    スタッドプラー

      インパクトユニバーサルソケット

      インパクトユニバーサルソケット

        サーフェイスソケット

        サーフェイスソケット

          メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
          通常価格 8,515円 3,800円 4,374円 713円
          通常出荷日 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~  
          用途 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用
          ソケット形状 ねじ ねじ 6角 サーフェイス
          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 12.7 6.35
          全長(L寸法)(mm) 56 - - -
          単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット

          スタッドリムーバーのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました