(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄肉インパクトソケット

薄肉インパクトソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,014円
税込単価
1,115円

インパクト用の6角ソケットです(薄肉)。差込角は3/8"(9.5mm)SQです...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    32
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

13401M-8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合Cリング
対辺形状
適合Oリング
適合ピン
適合リング
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13401M-8

8
12.3
18.5
6
4991644345236
812-0458
31
クロムモリブデン鋼
C31
6角
B31
A31
AB31

1個

1,014( 1,115円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

インパクト用の6角ソケットです(薄肉)。
差込角は3/8"(9.5mm)SQです。

商品情報

カタログ

 

Loading...

13401M-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄肉インパクトソケットの型番13401M-8のページです。
型番13401M-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄肉インパクトソケット

薄肉インパクトソケット

    インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

    インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

      インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mm

      インパクトレンチ用タップ用ソケット 差込角12.7mm

        薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

        薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

          インパクトレンチ用タップ用ソケット

          インパクトレンチ用タップ用ソケット

            薄肉インパクトディープソケット 18301M-46

            薄肉インパクトディープソケット 18301M-46

              インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

              インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

                インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

                インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

                  インパクトヘックスビットソケット

                  インパクトヘックスビットソケット

                    インパクトソケット(MG付) 13460MG-10

                    インパクトソケット(MG付) 13460MG-10

                      メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                      通常価格 1,014円 7,580円 2,739円 1,940円 2,560円 12,900円 8,060円 4,595円 1,958円 3,470円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                      用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                      ソケット形状 6角 6角 タップ 6角 タップ 6角 6角 12角 6角 6角
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 19 12.7 12.7 9.5 25.4 25.4 19 9.5 9.5
                      差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/4 1/2 1/2 3/8 1 1 3/4 - 3/8
                      全長(L寸法)(mm) 32 - - 60 38 108 108 100 52 -

                      薄肉インパクトソケットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました