(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトソケット(MG付) 13400MG-10

インパクトソケット(MG付) 13400MG-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,930円
税込単価
3,223円

【用途】インパクトレンチで使用可能なソケットです。【特長】靭性に優れたクロムモ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    32
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

13400MG-10 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合Oリング
適合ピン
適合リング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13400MG-10

10
15.8
19
4.2
4991644315758
812-0322
49
クロムモリブデン鋼(SCM435)
B31
A31
AB31
10

1個

2,930( 3,223円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
インパクトレンチで使用可能なソケットです。
【特長】
靭性に優れたクロムモリブデン鋼(SCM435)製です。

商品情報

カタログ

 

Loading...

13400MG-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット(MG付) 13400MG-10の型番13400MG-10のページです。
型番13400MG-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトソケット(MG付) 13400MG-10

インパクトソケット(MG付) 13400MG-10

    コーケン インパクトスタッドセッター

    コーケン インパクトスタッドセッター

      インパクトソケット(MG付) 13460MG-10

      インパクトソケット(MG付) 13460MG-10

        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

          インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケット

          インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケット

            インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

            インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

              メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
              通常価格 2,930円 2,196円 3,470円 751円 1,308円 8,060円
              通常出荷日 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
              ソケット形状 6角 - 6角 6角 6角 6角
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7 25.4
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 3/8 - 1/2 1
              全長(L寸法)(mm) 32 35 - 32 - 108

              インパクトソケット(MG付) 13400MG-10のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました