(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,028円
税込単価
2,231円

【特長】・ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差込側の四角...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    12角
  • 二面幅寸法:
    12
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    80
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 寸法H(mm):
    66.5
  • 寸法D1(mm):
    18.3
  • 寸法D2(mm):
    19
  • 寸法l(mm):
    12
  • JANコード:
    4991644320141
  • トラスココード:
    812-0390
  • 質量(g):
    111
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 適合Cリング:
    PK1301C(対辺8~12mm)、PK1302C(対辺13~17mm)
  • 対辺形状:
    12角
  • 適合Oリング:
    B31
  • 適合ピン:
    A31
  • 適合リング:
    AB31

型番

13305M-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

13305M-12

10

1個

2,028( 2,231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト/ナットに接する開口部(12角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。

商品情報

カタログ

 

Loading...

13305M-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ディープソケット(12角タイプ)の型番13305M-12のページです。
型番13305M-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

    ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブ

    ディープソケット(12角タイプ)フラットドライブ

      ディープソケットレールセット(12角タイプ)

      ディープソケットレールセット(12角タイプ)

        ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

        ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

          インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

          インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

            ソケットレールセット(12角タイプ)

            ソケットレールセット(12角タイプ)

              ソケット(12角タイプ)KOKEN

              ソケット(12角タイプ)KOKEN

                インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

                インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)

                  エクストラディープソケット(6角タイプ)

                  エクストラディープソケット(6角タイプ)

                    インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

                    インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角19.0mm)

                      インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

                      インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm・ディープタイプ)

                        薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

                        薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

                          インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)

                          インパクト用ソケット ミリサイズ(6角タイプ)

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                            通常価格 2,028円 1,610円 14,122円 650円 2,813円 8,570円 673円 751円 3,350円 7,290円 1,930円 1,940円 2,254円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            用途 インパクト用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 - インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                            ソケット形状 12角 12角 12角 12角 6角 12角 - 6角 6角 6角 6角 6角 6角
                            二面幅寸法 12 - 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 - - - - 12 - 50 - 19 -
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 - 9.5 6.35 12.7 - - 9.5 9.5 19 9.5 12.7 12.7
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 - - 1/4 - - - - 3/8 - 3/8 1/2 -

                            インパクト用ディープソケット(12角タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました