(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,429円
税込単価
10,372円

インパクト用6角ディープソケットです。長めタイプで全長は100mm。フラットド...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    100
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

16300M-55 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合Cリング
対辺形状
適合Oリング
適合ピン
適合リング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16300M-55

55
-
77.5
54
59
4991644412266
812-0963
1620.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
C81
6角
B62
A62
AB62
10

1個

9,429( 10,372円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インパクト用6角ディープソケットです。
長めタイプで全長は100mm。
フラットドライブを採用しているため、ボルト・ナットを傷めないうえ、ソケットにかかる応力を分散させるため耐荷重性もアップしています。

商品情報

カタログ

 

Loading...

16300M-55で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケットの型番16300M-55のページです。
型番16300M-55に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット

    ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

    ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

      インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

      インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

        ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

        ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

          インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

          インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

            インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット

            インパクトソケット3/8"(9.5mm) パスファインダーディープソケット

              インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

              インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

                メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                通常価格 9,429円 4,343円 7,580円 870円 4,595円 2,470円 5,970円
                通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   2日目   1日目~   1日目   1日目  
                用途 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                ソケット形状 6角 6角 6角 6角 12角 6角 6角
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 19 19 9.5 19 9.5 12.7
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 3/4 3/4 3/8 3/4 3/8 1/2
                全長(L寸法)(mm) 100 - - - 100 80 -

                インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました