(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,580円 7,435円
税込単価
8,338円 8,179円

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット3/4"(19mm) 6...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 寸法D2(mm):
    43

型番

16301X-46 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
全長(L寸法)(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

16301X-46

46
80
48
64.3
38
4991644431601
812-0998
808.000
10

1個

7,580円

7,435

( 8,179円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)です。

商品情報

カタログ

 

Loading...

16301X-46で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)の型番16301X-46のページです。
型番16301X-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

    インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット

    インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット

      ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

      ハンドソケット3/4"(19mm) 6角ソケット

        インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

        インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

          ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

          ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

            インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

            インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

              メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
              通常価格 7,580円 9,429円 4,343円 4,595円 870円 5,970円
              通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目  
              用途 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用
              ソケット形状 6角 6角 6角 12角 6角 6角
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 19 19 19 9.5 12.7
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 3/4 3/4 3/4 3/8 1/2
              単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット

              インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました