(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62

ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,474円
税込単価
10,421円

ハンドソケット・ヘックスソケットのセットです。差込角は9.5mmとなっています...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    六角ビット
  • 二面幅寸法:
    10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    200
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 仕様:
    3、4、5、6、7、8、10、12
  • 質量(g):
    490

型番

RS3010M-8-L62 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS3010M-8-L62

10

1個

9,474( 10,421円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハンドソケット・ヘックスソケットのセットです。
差込角は9.5mmとなっています。
RS3010M-8-L62の3、4、5、6、7、8、10、12の8個セットです。

商品情報

製品特長・仕様

型番セット内容仕様全長重量
RS3010M-8-L628点3、4、5、6、7、8、10、12200mm490g

カタログ

 

RS3010M-8-L62で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62の型番RS3010M-8-L62のページです。
型番RS3010M-8-L62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62

ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L38

    ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L38

      ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L100

      ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L100

        ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット レールセット

        ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット レールセット

          ハンドソケット3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケット 3010M

          ハンドソケット3/8"(9.5mm) ヘックスビットソケット 3010M

            ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025

            ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025

              メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
              通常価格 9,474円 7,390円 7,289円 9,430円 1,031円 1,720円
              通常出荷日 4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
              用途 手作業用 - - - - -
              ソケット形状 六角ビット - - - - -
              二面幅寸法 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 - - - - -
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 - - - 9.5 9.5
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 - - - - -

              ハンドソケット3/8"(9.5mm) へックスビットソケット RS3010M/8-L62のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました