(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,595円 ~ 5,680円  特別価格 
税込価格
5,055円 ~ 6,248円  特別価格 

インパクト用12角ディープソケットです。フラットドライブを採用しているため、ボ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    100
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 寸法D2(mm):
    44

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合Cリング
対辺形状
適合Oリング
適合ピン
適合リング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14
74
26.3
14
4991644413614
812-0999
500.000
-
C61
12角
B61
A61
AB61
10

1個

4,595( 5,055円 )

9日目

17
74
30
17
4991644413621
812-1000
544.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
-
12角
B61
A61
AB61
10

1個

5,470( 6,017円 )

1日目

24
74
38.8
24
4991644413652
812-1005
715
クロムモリブデン鋼(SCM435)
PK1600C
12角
B61
A61
AB61
10

1個

5,680( 6,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インパクト用12角ディープソケットです。
フラットドライブを採用しているため、ボルト・ナットを傷めないうえ、ソケットにかかる応力を分散させるため耐荷重性もアップしています。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

      インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット

      インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット

        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

        インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

          インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

          インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

            薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

            薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

              インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

              インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

                インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

                インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

                  インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

                  インパクト用ディープソケット(12角タイプ)

                    メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                    通常価格 4,595円 2,221円 9,429円 2,813円 5,970円 1,940円 3,076円 7,580円 2,028円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目  
                    用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                    ソケット形状 12角 12角 6角 6角 6角 6角 トルクス 6角 12角
                    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 19 12.7 19 12.7 12.7 12.7 12.7 19 9.5
                    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/4 1/2 3/4 - 1/2 1/2 1/2 3/4 3/8
                    全長(L寸法)(mm) 100 - 100 85 - 60 80 - 80

                    インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケットのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました