(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナットグリップソケット(6角タイプ)セット

ナットグリップソケット(6角タイプ)セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,129円 9,918円
税込単価
11,142円 10,910円

【特長】・2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法:
    10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    200
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容(点):
    8
  • JANコード:
    4991644216680
  • トラスココード:
    811-8354
  • 仕様:
    8、10、11、12、13、14、17、19
  • 質量(g):
    310.000
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • セット内容:
    3450M-8、10、11、12、13、14、17、19

型番

RS3450M-8 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS3450M-8

10

1個

10,129円

9,918

( 10,910円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2個のスチールボールがボルト、ナットをしっかりつかみ、安心して確実な作業ができます。
・ボルトが長く突き出る場所、狭く奥まった場所に有効です。

カタログ

 

Loading...

RS3450M-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットグリップソケット(6角タイプ)セットの型番RS3450M-8のページです。
型番RS3450M-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナットグリップソケット(6角タイプ)セット

ナットグリップソケット(6角タイプ)セット

    超ロングソケットセット(6角) 3SLL400

    超ロングソケットセット(6角) 3SLL400

      ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケット

      ASH ソケットレンチ用ヘキサゴンソケット

        ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

        ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

          インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

          インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント

            メーカー KOKEN 山下工業研究所 TONE 旭金属工業 SK-11 KTC(京都機械工具)
            通常価格 10,129円 9,989円 1,137円 594円 8,068円
            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
            用途 手作業用 手作業用 - 電動ドリル用 インパクト用
            ソケット形状 6角 6角 - 6角 ジョイント類
            二面幅寸法 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 10 / 12 / 14 / 8 - - -
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 - 9.5 -
            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 - - -

            ナットグリップソケット(6角タイプ)セットのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            極狭空間の作業に
            評価 5.0満足度:5.02021/07/26
            狭い箇所へのアクセスで、手で押し込んで見えないままボルトを取り出すような作業で便利です。
            ボルトが落ちる事なく拾えるので、整備の正確性が上がります。
            ナットグリップは思いの外保持力がありますよ。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました