(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケット

インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,308円
税込単価
1,439円

【特長】耐荷重性がアップしたインパクトパスファインダーソケット角を傷つけない面...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

14465M-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
全長(L寸法)(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合Cリング
対辺形状
適合Oリング
適合ピン
適合リング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14465M-12

12
38
19.5
25
9
4991644353835
777-3048
87
クロムモリブデン鋼(SCM435)
PK1401C(対辺10~14mm)、PK1402C(対辺15~21mm)
6角
B41
A41
AB41
10

1個

1,308( 1,439円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐荷重性がアップしたインパクトパスファインダーソケット
角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用

商品情報

カタログ

 

Loading...

14465M-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケットの型番14465M-12のページです。
型番14465M-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケット

インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケット

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

      インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

      インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

        メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
        通常価格 1,308円 3,076円 1,239円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
        用途 インパクト用 インパクト用 -
        ソケット形状 6角 トルクス -
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 -
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 -
        単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット -

        インパクトソケット1/2"(12.7mm) パスファインダーソケットのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました