(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,970円
税込単価
6,567円

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット1/2"(12.7mm)...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 対辺形状:
    6角

型番

14301M-36 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
全長(L寸法)(mm)
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合Oリング
適合ピン
適合リング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14301M-36

36
85
61
48
29
36
4991644355129
812-0685
460.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
B42
A42
AB42
10

1個

5,970( 6,567円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)です。

商品情報

カタログ

 

Loading...

14301M-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)の型番14301M-36のページです。
型番14301M-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

      インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

      インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

        ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

        ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

          ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

          ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

            インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

            インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

              インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

              インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

                ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

                ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

                  メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                  通常価格 5,970円 3,076円 8,060円 1,790円 12,300円 1,239円 3,170円 870円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                  用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用 - インパクト用 手作業用
                  ソケット形状 6角 トルクス 6角 6角 6角 - 6角 6角
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 25.4 12.7 25.4 - 25.4 9.5
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 1 1/2 1 - 1 3/8
                  単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 ソケット

                  インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)のレビュー

                  評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                  インパクトソケット
                  評価 5.0満足度:5.02021/03/28
                  狭い箇所のナットを締め付けのに使用
                  薄肉なのでなんとかインパクトが使用できました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました