(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェットハンドル首振リ式 3774PS

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,300円 9,267円
税込単価
11,330円 10,194円

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ラチェットハンドル首振リ式です。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    4角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    175
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 寸法H(mm):
    15.7
  • 寸法D(mm):
    30.5
  • 寸法T(mm):
    26.4
  • JANコード:
    4991644061129
  • トラスココード:
    811-9144
  • 仕様:
    金属タイプ
  • 質量(g):
    250

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3774PS

1個

10,300円

9,267

( 10,194円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ラチェットハンドル首振リ式です。

商品情報

カタログ

 

3774PSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル首振リ式 3774PSの型番3774PSのページです。
型番3774PSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェットハンドル首振リ式 3774PS

ラチェットハンドル首振リ式 3774PS

    ラチェットハンドル首振リ式

    ラチェットハンドル首振リ式

      KOKEN インパクト用ユニバーサルジョイント 13771/14771/16771/18771

      KOKEN インパクト用ユニバーサルジョイント 13771/14771/16771/18771

        KOKEN インパクト用ユニバーサルジョイント 13770/14770/16770/18770

        KOKEN インパクト用ユニバーサルジョイント 13770/14770/16770/18770

          メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
          通常価格 10,300円 6,220円 4,547円 4,547円
          通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目~  
          用途 手作業用 手作業用 インパクト用ジョイント類 インパクト用ジョイント類
          ソケット形状 4角 4角 ジョイント類 ジョイント類
          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 6.35 - -
          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/4 - -
          全長(L寸法)(mm) 175 116 - -

          ラチェットハンドル首振リ式 3774PSのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました