(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディープソケットレールセット(6角タイプ)

ディープソケットレールセット(6角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,975円
税込単価
13,173円

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ディープソケットレールセット(6角タイプ)...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法:
    10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    300
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4991644216475
  • トラスココード:
    811-8305
  • 仕様:
    8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • 質量(g):
    878.000
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 対辺形状:
    6角

型番

RS3300M-12 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS3300M-12

10

1個

11,975( 13,173円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ディープソケットレールセット(6角タイプ)です。

商品情報

製品特長・仕様

RS3300M-12

型番セット内容仕様全長重量
RS3300M-1212点8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19300mm878g

カタログ

 

Loading...

RS3300M-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディープソケットレールセット(6角タイプ)の型番RS3300M-12のページです。
型番RS3300M-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディープソケットレールセット(6角タイプ)

ディープソケットレールセット(6角タイプ)

    インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

    インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

      ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

      ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

        メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
        通常価格 11,975円 3,170円 1,790円
        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目  
        用途 手作業用 インパクト用 手作業用
        ソケット形状 6角 6角 6角
        二面幅寸法 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9 - -
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 25.4 12.7
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1 1/2

        ディープソケットレールセット(6角タイプ)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました