(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,200円 9,214円
税込単価
11,220円 10,135円

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法:
    1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    3/8
  • 全長(L寸法)(mm):
    200
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4991644217076
  • トラスココード:
    811-8317
  • 仕様:
    1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2
  • 質量(g):
    389.000

型番

RS3400W-7 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS3400W-7

1個

10,200円

9,214

( 10,135円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7です。

カタログ

 

Loading...

RS3400W-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7の型番RS3400W-7のページです。
型番RS3400W-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7

    ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11

    ハンドソケット1/4"(6.35mm) 6角ディープソケット レールセット RS2300M/11

      ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025

      ハンドソケット3/8"(9.5mm) トルクスビットソケット 3025

        ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300A

        ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ディープソケット 3300M・3300A

          ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

          ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

            ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400M/12

            ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400M/12

              メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
              通常価格 10,200円 10,448円 1,720円 2,360円 870円 8,570円
              通常出荷日 9日目   9日目   4日目   1日目   2日目   1日目~  
              用途 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用
              ソケット形状 6角 6角 - 6角 6角 6角
              二面幅寸法 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 - - - -
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 6.35 9.5 9.5 9.5 -
              差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 1/4 - 3/8 3/8 -

              ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました