(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット
  • 数量スライド割引

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット (レビュー)

通常価格(税別)
870円
税込価格
957円
通常出荷日
2日目
【特長】
ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケットのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    バイクの整備に
    評価 5.0満足度:5.02019/11/05
    インチ工具も揃っているKo-kenは、普段使用しているラチェットレンチとの相性は当然いいので便利です。
    外車を触る際にインチが出てくる時には安心感が違います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自動車・オートバイの整備等
    評価 5.0満足度:5.02018/09/29
    コーケンのスタンダードのソケットは最も信頼しております(長い間使っているので、慣れもあるでしょうが)。9mmというサイズは滅多に使用機会はないのですが、いざ使う場面でないと困るので備えました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット

    コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mm

    コーケン 9.5mm差込 Z-EAL6角セミディープソケット 11mm

      サーフェイスソケット

      サーフェイスソケット

        コーケン 2重4角ソケット

        コーケン 2重4角ソケット

          2重4角ソケット

          2重4角ソケット

            ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

            ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

              ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

              ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット

                ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm

                ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm・9.5mm・12.7mm・19.0mm

                  メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 HAZET
                  通常価格 870円 1,410円 713円 1,228円 951円 1,790円 650円 7,700円
                  通常出荷日 2日目   1日目   2日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~  
                  用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用
                  ソケット形状 6角 6角 サーフェイス 2重4角 - 6角 12角 6角
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 9.5 6.35 9.5 - 12.7 6.35 19
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 3/8 3/8 1/4 3/8 - 1/2 1/4 -
                  単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。