(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ) (型番リスト)

薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

【特長】・ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差し込み側の四...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法:
    19
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/2
  • 全長(L寸法)(mm):
    60
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 寸法H(mm):
    41
  • 寸法D1(mm):
    26.7
  • 寸法D2(mm):
    29
  • 寸法l(mm):
    19
  • JANコード:
    4991644387021
  • トラスココード:
    496-4861
  • 質量(g):
    151
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 適合Cリング:
    PK1401C(対辺8~14mm)、PK1402C(対辺16~32mm)
  • 対辺形状:
    6角
  • 適合Oリング:
    B42
  • 適合ピン:
    A42
  • 適合リング:
    AB42

型番

14301X-19 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途インパクト用ソケット形状6角
二面幅寸法19差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/2全長(L寸法)(mm)60
単品・セット区分単品 ソケット寸法H(mm)41
寸法D1(mm)26.7寸法D2(mm)29
寸法l(mm)19JANコード4991644387021
トラスココード496-4861質量(g)151
材質1クロムモリブデン鋼(SCM435)適合CリングPK1401C(対辺8~14mm)、PK1402C(対辺16~32mm)
対辺形状6角適合OリングB42
適合ピンA42適合リングAB42
RoHS ?10 - -
型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

14301X-19

10

1個

1,940( 2,134円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差し込み側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています

商品情報

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)の型番14301X-19のページです。
型番14301X-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

    インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

      インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

      インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ディープソケット

        インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

        インパクトソケット3/4"(19mm) 6角セミディープソケット(薄肉)

          インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

          インパクトソケット3/4"(19mm) 12角ディープソケット

            インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット

            インパクトソケット3/4"(19mm) 6角ディープソケット

              インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

              インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角12.7mm・ディープタイプ)

                メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                通常価格 1,940円 5,970円 2,221円 7,580円 4,595円 9,429円 2,813円
                通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   1日目  
                用途 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 インパクト用
                ソケット形状 6角 6角 12角 6角 12角 6角 6角
                二面幅寸法 19 - - - - - -
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 12.7 12.7 19 19 19 12.7
                差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 -

                薄肉インパクトセミディープソケット(6角タイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト