(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,060円 ~ 9,140円  特別価格 
税込価格
8,866円 ~ 10,054円  特別価格 

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット1"(25.4mm) 6...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    25.4
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1
  • 全長(L寸法)(mm):
    108
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法
寸法H(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合Cリング
対辺形状
適合Oリング
適合ピン
適合リング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30
77
49
54
30
4991644437825
496-5167
1179.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
PK1801C(対辺24~70mm)、PK1802C(対辺75mm)
6角
B81
A81
AB81
10

1個

8,060円

7,839

( 8,623円 )

1日目

50
-
74
54
66
4991644438020
812-1340
1650.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
PK1801C(対辺24~70mm)、PK1802C(対辺75mm)
6角
B82
A82
AB82
10

1個

9,140( 10,054円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケットです。

商品情報

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

    インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

    インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

      ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

      ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

        インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

        インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

          ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

          ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

            インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

            インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

              インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

              インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

                インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

                インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) 差込角38.1mm

                  メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 ミトロイ
                  通常価格 8,060円 3,170円 12,300円 5,970円 1,790円 3,076円 1,239円 15,886円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                  用途 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 手作業用 インパクト用 - インパクト用
                  ソケット形状 6角 6角 6角 6角 6角 トルクス - 6角
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 25.4 25.4 25.4 12.7 12.7 12.7 - 38.1
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1 1 1 1/2 1/2 1/2 - -
                  全長(L寸法)(mm) 108 - - - - 80 - -

                  インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました