(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トルクスソケットセット RS2425-6

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,940円
税込単価
6,534円

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製トルクスソケットセットです。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    トルクス
  • 二面幅寸法:
    7.4 / 9.3 / 3.7 / 4.6 / 5.6 / 6.1
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    150
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4991644217625
  • トラスココード:
    811-8294
  • 仕様:
    E4、E5、E6、E7、E8、E10
  • 質量(g):
    90

型番

RS2425-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS2425-6

1個

5,940( 6,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製トルクスソケットセットです。

カタログ

 

Loading...

RS2425-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスソケットセット RS2425-6の型番RS2425-6のページです。
型番RS2425-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トルクスソケットセット RS2425-6

トルクスソケットセット RS2425-6

    ハンドソケット1/4"(6.35mm)ヘックスビットソケット レールセット

    ハンドソケット1/4"(6.35mm)ヘックスビットソケット レールセット

      トルクスソケットセット RS4425-7

      トルクスソケットセット RS4425-7

        トルクスソケットセット RS3425-9

        トルクスソケットセット RS3425-9

          ナットグリップソケット(6角タイプ)セット

          ナットグリップソケット(6角タイプ)セット

            トルクスビットソケットセット RS4025-9-L60

            トルクスビットソケットセット RS4025-9-L60

              ハンドソケット1/2" ヘックスビットソケット RS4010M/10-L50

              ハンドソケット1/2" ヘックスビットソケット RS4010M/10-L50

                ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット レールセット

                ハンドソケット1/2"(12.7mm)ヘックスビットソケット レールセット

                  ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400M/12

                  ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400M/12

                    ナットツイスター(差込角9.5mm) RS31278

                    ナットツイスター(差込角9.5mm) RS31278

                      ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7

                      ハンドソケット3/8"(9.5mm) 6角ソケット レールセット RS3400W/7

                        トルクスビットソケットセット RS3025-9-HOLE

                        トルクスビットソケットセット RS3025-9-HOLE

                          ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HHB310

                          ヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) HHB310

                            メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 TONE
                            通常価格 5,940円 6,080円 9,420円 10,600円 10,129円 9,545円 14,580円 17,087円 8,570円 25,630円 10,200円 8,966円 10,283円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   9日目   2日目   5日目  
                            用途 手作業用 - 手作業用 手作業用 手作業用 - - - 手作業用 - 手作業用 - 手作業用
                            ソケット形状 トルクス - トルクス トルクス 6角 - - - 6角 - 6角 - 六角穴付ボルト用6角
                            二面幅寸法 7.4 / 9.3 / 3.7 / 4.6 / 5.6 / 6.1 - 11 / 22 / 12.8 / 9.3 / 14.6 / 16.5 / 18.3 11 / 12.8 / 7.4 / 9.3 / 3.7 / 4.6 / 5.6 / 6.1 / 14.6 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 - - - - - 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 - 1/4 / 1/8 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 1/2 / 3/32
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 - 12.7 9.5 9.5 - - - - 9.5 9.5 - 9.5
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 - 1/2 3/8 3/8 - - - - - 3/8 - 3/8

                            トルクスソケットセット RS2425-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました