(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:18400M-75
インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット インパクトヨウソケット

インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット 18400M-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,112円
税込単価
27,623円

【特長】ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用ソケットに...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    インパクト用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    25.4
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

18400M-75 解除

Loading...

18400M-75 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法
全長(L寸法)(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法l(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合Cリング
対辺形状
適合Oリング
適合ピン
適合リング
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

18400M-75

75
80
105.3
86
37
4991644435593
812-1462
2675.000
クロムモリブデン鋼(SCM435)
PK1801C(対辺24~70mm)、PK1402C(対辺75mm)
6角
B83
A83
AB83
10

1個

25,112( 27,623円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ボルト/ナットの角を傷つけない面接触のフラットドライブを採用
ソケットにかかる応力を分散し、耐荷重性のアップ

商品情報

カタログ

 

Loading...

18400M-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケットの型番18400M-75のページです。
型番18400M-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

    インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

    インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ディープソケット

      ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

      ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット

        ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

        ハンドソケット1"(25.4mm) 6角ソケット

          インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

          インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスディープソケット

            インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

            インパクトソケット1/2"(12.7mm) 12角ソケット

              ディープソケットレールセット(6角タイプ)

              ディープソケットレールセット(6角タイプ)

                インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

                インパクトソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット(薄肉)

                  メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
                  通常価格 3,170円 8,060円 1,790円 12,300円 3,076円 1,239円 11,975円 5,970円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                  用途 インパクト用 インパクト用 手作業用 手作業用 インパクト用 - 手作業用 インパクト用
                  ソケット形状 6角 6角 6角 6角 トルクス - 6角 6角
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 25.4 25.4 12.7 25.4 12.7 - 9.5 12.7
                  差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1 1 1/2 1 1/2 - 3/8 1/2
                  単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - セット品 単品 ソケット

                  インパクトソケット1"(25.4mm) 6角ソケットのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  18400M-30
                  18400M-32
                  18400M-36
                  18400M-41
                  18400M-90
                  18400M-95
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?二面幅寸法 全長(L寸法)
                  (mm)
                  寸法D1
                  (mm)
                  寸法D2
                  (mm)
                  寸法l
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適合Cリング 対辺形状 適合Oリング 適合ピン 適合リング

                  3,760円

                  ( 4,136円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  1030624954214991644435142496-5060657.000クロムモリブデン鋼(SCM435)PK1801C(対辺24~70mm)、PK1402C(対辺75mm)6角B81A81AB81

                  4,839円

                  ( 5,323円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  10326251.554214991644435166496-5078685.000クロムモリブデン鋼(SCM435)PK1801C(対辺24~70mm)、PK1402C(対辺75mm)6角B81A81AB81

                  5,330円

                  ( 5,863円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  10366256.554214991644435203496-5086712.000クロムモリブデン鋼(SCM435)PK1801C(対辺24~70mm)、PK1402C(対辺75mm)6角B81A81AB81

                  6,326円

                  ( 6,959円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10416662.854254991644435258812-1428850.000クロムモリブデン鋼(SCM435)-6角B81A81AB81

                  40,144円

                  ( 44,158円 )
                  1個 -

                  8日目

                  10909512486404991644435661812-14693871.000-C836角B83A83AB83

                  42,139円

                  ( 46,353円 )
                  1個 -

                  8日目

                  1095100130.386434991644435678812-14704400.000-C836角B83A83AB83

                  ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました