(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソケットセット 2277

ソケットセット 2277

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,117円
税込単価
19,929円

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ソケットセットです。・様々な作業に対応可能...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 二面幅寸法:
    10 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.35
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1/4
  • 全長(L寸法)(mm):
    310
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • JANコード:
    4991644213498
  • トラスココード:
    811-8325
  • 仕様:
    2400M 6角ソケット(5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)、2300M 6角ディープソケット(5.5、6、7、8、9、10、11、12、13)
  • 質量(g):
    1240.000
  • アクセサリ内容:
    2753N、2763-75、2769N-150

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2277

1個

18,117( 19,929円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】・KOKEN山下工業研究所製ソケットセットです。・様々な作業に対応可能です。

カタログ

 

Loading...

2277で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットセット 2277の型番2277のページです。
型番2277に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソケットセット 2277

ソケットセット 2277

    ソケットセット 2201AM

    ソケットセット 2201AM

      ソケットセット 4223M

      ソケットセット 4223M

        メーカー KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所 KOKEN 山下工業研究所
        通常価格 18,117円 17,633円 14,615円
        通常出荷日 9日目   9日目   9日目  
        用途 手作業用 手作業用 手作業用
        ソケット形状 6角 6角 12角
        二面幅寸法 10 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 10 / 11 / 12 / 13 / 4 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/2 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.35 6.35 12.7
        差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1/4 1/4 1/2

        ソケットセット 2277のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました